1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดหางปลา

ชุดหางปลา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 948.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดหางปลาหลายชนิด (ปลอก H) ในกล่องที่เหมาะแก่การพกพา

รหัสสินค้า
9025410000
9025900000
H-BOX 0.5-2.5QMM
H-BOX 0.14-0.75QMM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด AWG
(AWG)
สี (สี) รุ่น สอดคล้องขนาด ขดลวด
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนสายไฟที่ใส่เข้าไป

฿ 1,075.43

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1026 ถึง 18[อื่น ๆ] สี มาตรฐานH-BOX 0,14-0,75QMM0,14 ถึง 0,75สำหรับการร้อยครั้งเดียว

฿ 1,590.19

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020 ถึง 14[อื่น ๆ] สี มาตรฐานH-BOX 0,5-2,5QMM0,5 ถึง 2,5สำหรับการร้อยครั้งเดียว

฿ 1,501.16

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 1020 ถึง 14[อื่น ๆ] สี มาตรฐานH-BOX 0,5-2,5QMM0,5 ถึง 2,5สำหรับการร้อยสายไฟ 1 เส้น

฿ 948.60

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1026 ถึง 18[อื่น ๆ] สี มาตรฐานH-BOX 0,14-0,75QMM0,14 ถึง 0,75สำหรับการร้อยสายไฟ 1 เส้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หางปลา พร้อมฝาปิด รูปทรง แขนเสื้อ Series H-BOX
มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA วัสดุ ทองแดง (เคลือบดีบุก)/โพลีโพรพีลีน อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°C) 105