(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวขยายสัญญาณ HDMI ที่สามารถขยายสัญญาณ HDMI ได้ที่ความละเอียดเต็ม (1920 × 1080) สูงสุดถึง 40 ม. และสัญญาณ 720p (1280 × 720) สูงสุดถึง 60 ม.
[คุณสมบัติ]
· ตัวขยายสัญญาณ HDMI ที่ WUXGA (1920 × 1200 พิกเซล) / ความละเอียดเต็ม (1920 × 1080 พิกเซล) สูงสุดถึง 40 ม. และความละเอียด 720P (1280 × 720 พิกเซล) สูงสุดถึง 60 ม.
· มาพร้อมกับชุดตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณ และสามารถขยายระหว่างยูนิตที่มีสายตรงประเภทที่ 6 สองเส้น
· การใช้สายประเภทที่ 6 พร้อมแบนด์วิธความถี่ตัวส่งสัญญาณ 250MHz จะสามารถส่งสัญญาณ HDMI คุณภาพสูงในระยะไกลได้โดยสูญเสียสัญญาณต่ำสุด
· ใช้สายไฟประเภทที่ 6 จึงง่ายต่อการจัดการและมอบประสิทธิภาพต่อต้นทุนที่ดี
· HDMIVer1 รองรับ 3b DeepColor และ DolbyTrueHD
· เหมาะสำหรับติดตั้งยูนิตจอภาพในสภาพแวดล้อมที่ยากต่อการติดตั้งคอมพิวเตอร์ เช่น โรงงานหรือไซต์ก่อสร้าง และในสถานที่ที่คอมพิวเตอร์อยู่ห่างออกไป
· สินค้าที่รองรับการใช้งานกับ HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
· * จอภาพจำเป็นต้องรองรับการใช้งาน HDCP
ชนิด | คลองเลื่อย เครื่องรับส่งสัญญาณ | จำนวนพอร์ต การเชื่อมต่อสายไฟ PC(พอร์ตเชื่อมต่อ) | 1 | จำนวนพอร์ต การเชื่อมต่อสายไฟ คอนโซล(พอร์ตเชื่อมต่อ) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
อินเทอร์เฟซการแสดงผลด้าน PC | HDMI | อินเทอร์เฟซการแสดงผลด้าน คอนโซล | HDMI | ระยะการขยายสูงสุด(ม.) | 60 |
มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 90 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 55 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 24 | การใช้พลังงาน(W) | ตัวส่งสัญญาณ 1.22 ตัวรับสัญญาณ 0.95 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VGA-EXHD ในชุด ตัวขยายสัญญาณ HDMI
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง