1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ RJ-45 CAT6 (สำหรับสายตัวนำเส้นเดี่ยว) (10 ถึง 100 ชิ้น)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

LAN CONNECTORS

คอนเนคเตอร์ RJ-45 CAT6 (สำหรับสายตัวนำเส้นเดี่ยว) (10 ถึง 100 ชิ้น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,064.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดเลิกผลิตเมื่อสินค้าจากทางผู้ผลิตหมดสต็อก กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ RJ-45 ที่รองรับ Gigabit เต็มรูปแบบ สำหรับใช้เข้าหัวเอง

[คุณสมบัติ]
▪ รองรับ Gigabit Ethernet (CAT 6) เต็มรูปแบบ
· คอนเนคเตอร์ RJ-45 สำหรับผลิตด้วยตนเอง
· มีตัวจัดเรียงสาย

รหัสสินค้า
ADT-6RJ-100 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,064.01

฿ 1,816.65

LAN CONNECTORS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปลั๊ก ประเภท CAT6 โล่กำบัง ไม่มี (UTP)
สายไฟ สอดคล้องกัน (ประเภทสาย) สายเดี่ยว จำนวนพร้อมแพ็ค 100

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ADT-6RJ-100 ในชุด คอนเนคเตอร์ RJ-45 CAT6 (สำหรับสายตัวนำเส้นเดี่ยว) (10 ถึง 100 ชิ้น)