4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

CAT6 flat LAN cable LA-FL6 series

CAT6 flat LAN cable LA-FL6 series

1.4 mm thick flat type fully compatible with GB Ethernet.
Flat-type cable fully compatible with 10 GB Ethernet which realizes five times higher transfer bandwidth (500 MHz) than the enhanced category 5.

[Features]
· Transmission bandwidth 500 MHz achieved with flat type.
· Fully compatible even with 10 GB Ethernet.
· Achieved five times the transmission bandwidth (500 MHz) of the enhanced category 5 and twice that of category 6.
· Compatible with the next-generation 10 GB Ethernet environment.

Part Number Configured Part Number is shown.

Basic Information

Shielding status (ISO/IEC11801 standard) None (UTP) Cable conductor Strand wire Cable Type Flat
Length(m) 15 Color Black

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

  • Shielding status (ISO/IEC11801 standard)

    • None (UTP)
  • Cable conductor

    • Strand wire
  • Cable Type

    • Flat
  • Length(m)

    • 15
  • Color

    • Black
  • CAD

    • 2D
    • 3D

Days to Ship

Tech Support

Third-party Brand
TEL:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)
Technical Inquiry