1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มิเตอร์วัดไฟ เสียงปกติFT3432

MEASUREMENT HANDICAP

มิเตอร์วัดไฟ เสียงปกติFT3432
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 88,120.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มิเตอร์วัดระดับเสียง ธรรมดาขนาดพกพาFT3432

[คุณสมบัติ]
·พอดีกับกระเป๋าของคุณ
· มิเตอร์วัดระดับเสียง ได้รับการรับรองประเภท
· SLS091 มิเตอร์วัดระดับเสียง ธรรมดา
·การวัด สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS และ IEC ของญี่ปุ่น
·มี รุ่น มีเครื่องหมายยืนยัน
·ใช้งานง่ายโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนช่วง
·ปุ่มการทำงานเพียงสามปุ่ม
·ขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา
·สูง 120 มม. น้ำหนัก 105 กรัม
·วัดง่ายด้วยมือเดียว
· ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ สำหรับจัดเก็บข้อมูล 199 ชิ้นและ ฟังก์ชั่น กราฟแท่ง
·ค่าที่วัดได้สามารถตรวจสอบได้ทันทีที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน

รหัสสินค้า
FT3432
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 88,120.00

MEASUREMENT HANDICAP 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ 1 มิเตอร์วัดระดับเสียง แบบพกพา คุณสมบัติ 2 เวลาวัด: 1 นาที / 5 นาที / 10 นาที / 1 ชั่วโมง คุณสมบัติ 3 พาวเวอร์ซัพพลาย: ถ่าน AAA สอง ก้อน
คุณสมบัติ 4 ขนาด: W63 x H120 x D23.5 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FT3432 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ เสียงปกติFT3432