(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์โมคัปเปิล ชนิด Kเทอร์โมมิเตอร์ คลาสสิก3442
[คุณสมบัติ]
·รองรับการจัดการอุณหภูมิการจัดเตรียมอาหารและอุณหภูมิอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
· 3442 มีโครงสร้าง ป้องกันหยดน้ำ ทำให้สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง
·โครงสร้าง ป้องกันหยดน้ำ เมื่อใช้ร่วมกับหัววัดอุณหภูมิที่เป็นอุปกรณ์เสริม 9472 ถึง 9475
·เลือกจากหัววัดอุณหภูมิที่แตกต่างกันเก้าแบบ (อุปกรณ์เสริม) ตามการ การใช้งาน
·เวลาใช้งานต่อเนื่องมากกว่า 200 ชั่วโมงโดยใช้ ฟังก์ชั่น ประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
คุณสมบัติ 1 | K เทอร์โมคัปเปิล | คุณสมบัติ 2 | สูงสุดและต่ำสุด การวัด ค่า | คุณสมบัติ 3 | โครงสร้างกัน ป้องกันหยดน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | CE | ช่วงการวัด | -100 ถึง 1300 ° c |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3442 ในชุด เครื่องทดสอบอุณหภูมิสูง 3442
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง