(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นป้องกันสัญญาณรบกวนชนิดกระดุมสแน็ปที่สามารถติดและปลดออกได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
[คุณสมบัติ]
· มีกระดุมสแน็ปสำหรับการป้องกันและรวบเก็บสายเคเบิลไฟฟ้าและป้องกันสัญญาณรบกวนอย่างง่ายดายได้ในคราวเดียว
· แผ่นกระดุมผลิตจากอลูมิเนียมฟอยล์ที่มีคุณสมบัติเป็นชีลด์ป้องกันสัญญาณรบกวนได้เป็นอย่างดี
· ใช้วัสดุที่ยืดหยุ่นจึงเข้ากับรูปทรงแบบใดก็ได้ ทำให้ลักษณะภายนอกดูสะอาดตา
· มี 9 ขนาดให้เลือกตั้งแต่ ø10 ถึง ø100 ตามความเหมาะสมกับขนาดของสายไฟที่ใช้หุ้ม
· ติดและปลดได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเนื่องจากมีเม็ดกระดุมสแน็ป
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการป้องกันสัญญาณรบกวนในบริเวณที่มีการเดินสายไว้เรียบร้อยแล้ว
รหัสสินค้า |
---|
KATS-10 |
KATS-15 |
KATS-20 |
KATS-25 |
KATS-30 |
KATS-40 |
KATS-50 |
KATS-70 |
KATS-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,109.03 | TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ø 10 | ||
฿ 6,522.98 | TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ø 15 | ||
฿ 6,845.09 | TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ø 20 | ||
฿ 7,174.56 | TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ø 25 | ||
฿ 7,139.91 ฿ 4,284.66 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ø 30 | ||
฿ 8,069.83 | TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ø 40 | ||
฿ 8,721.41 | TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ø 50 | ||
฿ 10,255.26 | TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ø 70 | ||
฿ 12,117.48 | TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ø 100 |
กำลังโหลด …
วิธีการแก้ไข | ตะขอ (ปุ่ม) | รองรับการใช้งาน โล่กำบัง | มี | การใช้งาน/ ฟังก์ชั่นพิเศษ | ความหน่วงไฟ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม(ม.) | 25 | สี | สีดำ | เครื่องมือ ใช้ | NA |
วัสดุ | ไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่นชนิดไม่ลามไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง