(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นกระดุมหุ้มสายไฟที่สามารถติดและปลดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ (เป็นแบบบรรจุในกล่องขนาดเล็ก)
[คุณสมบัติ]
· ติดและปลดได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเนื่องจากมีเม็ดกระดุมสแน็ป
· เป็นท่อแบบแผ่นซึ่งเหมาะสำหรับรวบเก็บสายเคเบิลไฟฟ้าเพื่อการป้องกัน
· ท่อรวบเก็บ / ป้องกันสายไฟชนิดกระดุมสแน็ป
· ใช้วัสดุที่ยืดหยุ่นจึงเข้ากับรูปทรงแบบใดก็ได้ ทำให้ลักษณะภายนอกดูสะอาดตา
· เป็นแบบติดได้สองด้านให้ผู้ใช้สามารถเลือก ใช้งานได้จากทั้งด้านสีดำหรือสีเทาตามแต่วัตถุประสงค์ / การใช้งาน
· มี 9 ขนาดให้เลือกตั้งแต่ ø10 ถึง ø100 ตามความเหมาะสมกับขนาดของสายไฟที่ใช้หุ้ม
· ติด / ปลดกระดุมได้ง่าย จึงเปลี่ยน / ตรวจสอบสายไฟที่หุ้มไว้ได้ง่าย
· สามารถติด / ปลดกระดุมบางส่วนได้ ช่วยให้เดินสายไฟย่อยได้ตามต้องการ
· เนื่องจากเป็นแบบติดได้สองด้านทั้งด้านสีดำและสีเทา จึงช่วยประหยัดพื้นที่ในการเก็บสต็อก
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการเดินสายและป้องกัน บรรจุในกล่องกระดาษแข็งขนาดกะทัดรัด สามารถใช้งานได้ทันทีโดยดึงออกจากช่องที่กล่อง
รหัสสินค้า |
---|
KST-10G |
KST-10R |
KST-15G |
KST-15R |
KST-20G |
KST-20R |
KST-25G |
KST-25R |
KST-30G |
KST-30R |
KST-40G |
KST-40R |
KST-50G |
KST-50R |
KST-70G |
KST-70R |
KST-100G |
KST-100R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,604.66 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | ø 10 | สีเทา | ||
฿ 2,604.66 | TUBE | 2 ชิ้น | 11 วัน | - | ø 10 | ดำ / สีเทา | ||
฿ 2,822.36 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ø 15 | สีเทา | ||
฿ 2,850.66 | TUBE | 2 ชิ้น | 3 วัน | - | ø 15 | ดำ / สีเทา | ||
฿ 3,032.83 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ø 20 | สีเทา | ||
฿ 3,866.71 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ø 20 | ดำ / สีเทา | ||
฿ 3,350.68 | TUBE | 2 ชิ้น | 3 วัน | - | ø 25 | สีเทา | ||
฿ 3,280.51 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ø 25 | ดำ / สีเทา | ||
฿ 3,446.44 | TUBE | 2 ชิ้น | 3 วัน | - | ø 30 | สีเทา | ||
฿ 4,439.62 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ø 30 | ดำ / สีเทา | ||
฿ 3,808.61 | TUBE | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ø 40 | สีเทา | ||
฿ 3,485.59 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ø 40 | ดำ / สีเทา | ||
฿ 4,449.58 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ø 50 | สีเทา | ||
฿ 4,070.00 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ø 50 | ดำ / สีเทา | ||
฿ 5,317.13 | TUBE | 2 ชิ้น | 3 วัน | - | ø 70 | สีเทา | ||
฿ 5,317.13 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ø 70 | ดำ / สีเทา | ||
฿ 6,222.59 | TUBE | 2 ชิ้น | 11 วัน | - | ø 100 | สีเทา | ||
฿ 6,222.59 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ø 100 | ดำ / สีเทา |
กำลังโหลด …
วิธีการแก้ไข | ตะขอ (ปุ่ม) | รองรับการใช้งาน โล่กำบัง | NA | การใช้งาน/ ฟังก์ชั่นพิเศษ | ความหน่วงไฟ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม(ม.) | 25 | เครื่องมือ ใช้ | NA | วัสดุ | ไวนิลคลอไรด์ชนิดไม่ลามไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง