(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นตัวยึด ผูก แบบหมุนได้สำหรับตัวยึด ตัวยึดสายไฟ
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับยึด สายไฟ หรือ สายยาง ไขว้เนื่องจากเป็น กลไก ที่ตัว ยึด ด้านบนและ ติดตั้งด้านล่าง หมุนด้วย รีเวท
·สามารถหลีกเลี่ยงการเสียดสีหรือความเสียหายจากการ หน้าสัมผัส เนื่องจากสายมัดสามารถยึดได้อย่างอิสระ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·คือการใช้การยึดสายเคเบิลแบบไขว้เข้าด้วยกัน
รหัสสินค้า |
---|
TM3-X2-C0Y |
TMEH-X2-L0Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (mm) | ความกว้าง (mm) | ความกว้างของซิปที่ใช้ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,460.04 | CABLE ACCESSARY ACCESSARY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | 22.1 | 15.7 | 2.3 ถึง 7.6 | ||
฿ 10,472.00 ฿ 7,225.68 | CABLE ACCESSARY ACCESSARY | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 41.7 | 18.5 | 2.3 ถึง 12.7 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนลอน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | กลางแจ้ง | วัสดุ | ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง