1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Hyper V【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

Hyper V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,501.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ที่รัดสายเคเบิลพร้อมเขี้ยวล็อค 2 เขี้ยวที่แข็งแรงอย่างมาก

[คุณสมบัติ]
ความทนต่อแรงดึงแบบลูปที่สูงมาก ทำให้สามารถยึดชุดสายไฟไว้ได้
เวจล็อคเฉพาะที่มีเขี้ยวล็อคทั้งด้านบนและด้านล่าง
รอยหยักบนพื้นผิวทั้งสองด้านของสายรัดช่วยให้สามารถจับยึดมัดสายไฟแบบต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่น
การสอดสายรัดด้านข้างเข้ากับหัวล็อคโดยไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาช่วยให้จับยึดมัดสายไฟได้แน่นหนา
ทุกส่วนของบอดี้ถูกลบมุมเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่มือและความเสียหายต่อสายไฟ

รหัสสินค้า
HV9150-C0
HV965-C0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)

฿ 5,190.00

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 150525

฿ 1,501.24

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน 66265

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง(มิลลิเมตร) 8.9 วัสดุ ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 สี สีดำ
ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม ทนต่อสภาวะอากาศ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(°C) -59 ถึง +85