1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายรัดแบบกดตรงกลาง【500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

สายรัดแบบกดตรงกลาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,983.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
สินค้านี้คือสายรัดแบบกดตรงกลาง สำหรับใช้กับท่อลูกฟูก (ชนิด SD, SE)
เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารที่มีอุณหภูมิสูง
ชนิดการติดตั้งที่มัดสายไฟอยู่ด้านบนของรูล็อค
ช่วยให้สามารถล็อคได้โดยเพียงแค่ดันส่วนเชื่อมต่อเข้าไปในรูติดตั้ง
▪ ความยืดหยุ่นของปีกช่วยรัดได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ส่วนปลายโค้งช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วจากพื้นผิวเรียบ

รหัสสินค้า
PLWP50SC-D30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,983.00

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางวง(มิลลิเมตร) 50 ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 208 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 4.8
วัสดุ ไนล่อน ทนความร้อน 66 สี สีดำ ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม ทนความร้อน / ความหน่วงไฟ
เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94V-2 ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน ดันเมานต์ มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CSA
เครื่องมือ แนะนำ GTS/PTS ขนาด รูติดตั้ง ø 7.2 mm คุณสมบัติ ชนิดปกติ
ห่วง ความทนต่อแรงดึง(N (กก.)) 222(22.7) ความหนาของพาเนลสูงสุด / ที่ใช้งานได้(มิลลิเมตร) 3 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(°C) -59 ถึง +115

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PLWP50SC-D30 ในชุด สายรัดแบบกดตรงกลาง