(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายรัดซิปไทร์ พร้อมความทนทานต่อสภาพอากาศกลางแจ้งได้มากกว่า 20 ปี
[คุณสมบัติ]
· สายรัด Super Reel มีความยืดหยุ่นอย่างมาก และใช้วัสดุ “Delrin” ดังนั้น จึงสามารถใช้กับสายเคเบิลได้ ป้องกันการลื่นไถลไปด้านข้าง และจัดเก็บสายไฟและแร็คได้อย่างแน่นหนา
· เหมาะสำหรับมัดสายไฟในแนวตั้งกับแร็คเพื่อความแข็งแรง
นอกจากนี้ยังทนต่อสภาพอากาศได้อย่างดีเยี่ยม และสามารถใช้ในพื้นที่ที่ใช้สแตนเลสได้ตามปกติ
· นอกเหนือจากการมัดสายป้อนที่ต้องทนต่อสภาพอากาศและความทนทานแล้ว ยังเหมาะสำหรับงานกลางแจ้งด้วย
· ขนาดมาตรฐาน แบบบาง และยึดอยู่กับที่
· ต้องใช้หัวล็อค DTHEH-Q0 สำหรับรุ่นมาตรฐาน และ DTHH-Q0 สำหรับแบบบาง (จำหน่ายแยก)
[การใช้งาน]
· หากจำเป็นต้องยึดสายไฟที่มีความหนาให้มั่นคงด้วยเคเบิลไทร์แบบเรซิ่นในพื้นที่กลางแจ้ง เช่น เพื่อยึดสายไฟในแนวตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
DT8EH-Q0 |
DT14EH-L0 |
DT15EH-L0 |
DTREH-LR0 |
DTRH-LR0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,607.84 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | - | 203.2 | 686 | 12.7 | ชนิดความยาวมาตรฐาน | ||
฿ 10,620.15 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | - | 355 | 1219 | 12.7 | ชนิดความยาวมาตรฐาน | ||
฿ 13,643.67 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | - | 381 | 1346 | 12.7 | ชนิดความยาวมาตรฐาน | ||
฿ 2,051.00 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | - | 15200 | 12.7 | - | |||
฿ 2,051.00 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | - | 15200 | 8.4 | แบบบาง |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เดลรีน | สี | สีดำ | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | ทนต่อสภาวะอากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(°C) | -59 ถึง +85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง