1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคเบิลไทร์ PEEK【100-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เคเบิลไทร์ PEEK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,505.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและสภาพแวดล้อมที่มีการใช้สารเคมี
· ทนสภาพแวดล้อมสูงถึง 260°C วัสดุมีความเสถียรสามารถทนต่อแรงดึงลูปได้ดีเยี่ยม
· ปราศจากฮาโลเจนและมีคุณสมบัติหน่วงการติดไฟในระดับ UL94V-0 ซึ่งสามารถระงับควันและแก๊สเมื่อเผาไหม้ และมีส่วนช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมการทำงานได้
· ทนต่อสารเคมีต่างๆ ได้ดีเยี่ยม ยกเว้นบางส่วน (กรดซัลฟิวริกเข้มข้น ฯลฯ) และสามารถทนต่อรังสีในระยะเวลานานได้อย่างดีเยี่ยม
· PEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน) สามารถใช้งานได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงกว่า 200 องศา
· สามารถใช้ในสถานที่ที่ไม่สามารถใช้สายรัดที่ทำจากสแตนเลสได้
[การใช้งาน]
· สายรัดที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและมีการใช้สารเคมี

รหัสสินค้า
PLT2S-C71
PLT2S-M71
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 19,505.00

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 10

฿ 159,942.59

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน -

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางวง(มิลลิเมตร) 48 ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 188 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 4.8
วัสดุ โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน สี สีน้ำตาลอ่อน ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ความหน่วงไฟ
เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94V-0 ชนิด มาตรฐาน เครื่องมือ แนะนำ GTS/PTS
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมัด ขดลวด(นิ้ว) 2 ห่วง ความทนต่อแรงดึง(N (กก.)) 667(68.1) ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(°C) -60 ถึง +260