(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
• ทำจากวัสดุกึ่งแข็งตัวที่ทนต่อความร้อนสูง
• มีคุณสมบัติทนต่อการเสียดสีและสารเคมีได้ดีเยี่ยม
• ปกป้องสายไฟและคอนเนคเตอร์จากอุณหภูมิสูงและตัวทำละลายที่มีฤทธิ์รุนแรง และช่วยลดแรงตึงสาย
• เหมาะสำหรับใช้เป็นฉนวนสำหรับสายนำความร้อน
รหัสสินค้า |
---|
HSTTK05-48-Q |
HSTTK38-48-Q |
HSTTK50-48-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว) (มิลลิเมตร) | จำนวนพร้อมแพ็ค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,616.37 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | 1.2 | 25 ชิ้น | ||
฿ 30,055.32 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | 9.5 | 25 ชิ้น | ||
฿ 14,733.33 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 12.7 | 5 ชิ้น |
กำลังโหลด …
ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว)(มิลลิเมตร) | 0.3 | อัตราการหดตัว | 2:1 | วัสดุ | Polyvinylidene ฟลูออไรด์ |
---|---|---|---|---|---|
สี | ความโปร่งใส | ความหน่วงไฟ | มี | กาว | NA |
ความยาว สายยาง(มิลลิเมตร) | 1219 | ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | ทนความร้อน / ทนสารเคมี | มาตรฐาน ตัวแทน | UL |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ต่อเนื่อง (นาที)(°C) | -55 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง (สูงสุด)(°C) | 175 | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง | 1 แพ็ค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง