(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้านี้เป็นท่อหด
[คุณสมบัติ]
· ท่อหดสีเขียว/สีเหลือง ผ่านการรับรอง UL/CSA
· สามารถใช้ระบุและดแสดงตัวนำไฟฟ้าที่ต้องมีการป้องกัน, ตัวนำไฟฟ้าที่ไม่มีค่าความต่างศักย์, ตัวนำไฟฟ้าที่มีการกราวด์ และตัวนำไฟฟ้าที่หุ้มฉนวน เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
· สอดคล้องตามมาตรฐานในข้อกำหนด DINVDE0100, ICE64 และ IEC364
· สามารถใช้ประเทศยุโรปและอื่นๆ สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรที่ทำงานกับแรงดันไฟสูง
· มีชนิดขนาดมาตรฐาน (แพ็ค 5 หรือ 25 ชิ้น) และชนิดม้วน (7.6 ถึง 305 ม.) ให้เลือกซื้อ
[การใช้งาน]
· ใช้แยกสายดินและสายกราวด์
รหัสสินค้า |
---|
HSTT12-48-Q45 |
HSTT19-48-Q45 |
HSTT25-48-Q45 |
HSTT38-48-Q45 |
HSTT38-T45 |
HSTT75-T45 |
HSTT100-C45 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว) (มิลลิเมตร) | ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว) (มิลลิเมตร) | ความยาว สายยาง (มิลลิเมตร) | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง | จำนวนพร้อมแพ็ค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,943.00 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 3.2 | 0.5 | 1219 | 1 แพ็ค | 25 ชิ้น | ||
฿ 12,799.00 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 4.7 | 0.5 | 1219 | 1 แพ็ค | 25 ชิ้น | ||
฿ 14,212.00 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | - | 6.4 | 0.6 | 1219 | 1 แพ็ค | 25 ชิ้น | ||
฿ 15,635.00 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | - | 9.5 | 0.6 | 1219 | 1 แพ็ค | 25 ชิ้น | ||
฿ 19,482.09 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | 9.5 | 0.6 | 61100 | 2 ชิ้น | - | |||
฿ 22,172.90 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | 19.1 | 0.8 | 61100 | 2 ชิ้น | - | |||
฿ 21,244.80 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | 25.4 | 0.9 | 30500 | 2 ชิ้น | - |
กำลังโหลด …
อัตราการหดตัว | 2:1 | วัสดุ | โพลีโอเรฟิน | สี | เหลืองเขียว |
---|---|---|---|---|---|
ความหน่วงไฟ | มี | กาว | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ต่อเนื่อง (นาที)(°C) | -55 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง (สูงสุด)(°C) | 135 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง