(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ออกแบบโดยเน้นความสะดวกในการใช้งานในขณะที่ยังคงขนาดกะทัดรัดไว้
[คุณสมบัติ]
·ออกแบบโดยเน้นความสะดวกในการใช้งานในขณะที่ยังคงขนาดที่กะทัดรัดรวมถึงคุณสมบัติ การออกแบบ เช่นทิศทางการ อุปกรณ์สายไฟ ยูนิไฟต์ สำหรับการเชื่อมต่อ ฯลฯ
·สามารถเพิ่มแท่งลัดวงจรได้สูงสุดสองอันต่อ ขั้ว ทำให้สะดวกสำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ ทั่วไป
·สีมาตรฐานสำหรับตัวหลักเป็นสีเทา
·มีสองประเภทให้เลือกซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในการติดตั้งแบบประหยัดพื้นที่
รหัสสินค้า |
---|
TW15D |
TW16D |
TW25D |
TW36D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS) (ก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (IEC) (ก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล (มิลลิเมตร) | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,149.07 ฿ 1,289.66 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 ถึง 2 | 10 | 10 | 10 | 3.5 | 50 | ||
฿ 2,458.45 ฿ 1,484.41 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 ถึง 2 | 10 | 10 | 10 | 3.5 | 50 | ||
฿ 2,183.62 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1 ถึง 2 | 20 | 22 | 16 | 4.6 | 50 | ||
฿ 2,184.71 ฿ 1,311.04 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 ถึง 2 | 30 | 29 | 30 | 6 | 25 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ชิ้นส่วนแยก |
---|---|---|---|---|---|
ปก (อุปกรณ์เสริม) | NA | แผ่นป้าย (รวม) | NA | ทางเดิน | เหมาะสม |
สี | สีเทา | ปุ่ม ( บล็อค Lock Terminal คลัทช์ ) | ด้วยปุ่ม | ประเภท สเปค | ไม่มี สกรู |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง