1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เคเบิลไทร์ไนลอน ชนิดเสียบเข้า (ซีรีส์ PLP)【1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

เคเบิลไทร์ไนลอน ชนิดเสียบเข้า (ซีรีส์ PLP)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,150.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็นสายรัดชนิดเสียบเข้า มีเคเบิลไทร์ หัวล็อค และชิ้นส่วนยึดรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
· เป็นการออกแบบหัวล็อคที่ไม่มีปีก สามารถติดตั้งในพื้นที่ขนาดเล็กได้
· การเสียบเข้าไปในรูล็อคช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย
· มีไนลอนธรรมชาติสำหรับใช้ในอาคารและกลางแจ้ง ทนต่อสภาพอากาศและความร้อน สามารถใช้งานในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงได้อย่างต่อเนื่อง
· การออกแบบส่วนปลายในลักษณะโค้งช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว

รหัสสินค้า
PLP1.5S-M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,150.00

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางวง(มิลลิเมตร) 38 ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 170 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 4.6
วัสดุ ไนล่อน 66 สี โดยธรรมชาติ ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม ทนความร้อน / ความหน่วงไฟ
เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94V-2 ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน ดันเมานต์ / ยึดด้วย สกรู มาตรฐาน ตัวแทน UL / CUL / CSA
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(°C) -59 ถึง +85

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PLP1.5S-M ในชุด เคเบิลไทร์ไนลอน ชนิดเสียบเข้า (ซีรีส์ PLP)