(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอลบล็อค โมดูลาร์ขนาดกะทัดรัดแบบ ราง
[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอลบล็อค โมดูลาร์ขนาดกะทัดรัดแบบ ราง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซีรี่ส์ขนาดกะทัดรัด ( ชนิดประกอบ)
·แม้ว่าจำนวนเสาจะมี จำกัด แต่ก็ไม่จำเป็นต้องประกอบและช่วยลดต้นทุน
·นอกจากนี้ยังได้รับมาตรฐาน c-UL-us และการรับรองTÜVเป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน EN / IEC ซึ่งอนุญาตให้ใช้ในระดับสากลได้ (ผลิตภัณฑ์ 50 A มีการรับรองจาก c-UL-us เท่านั้น)
รหัสสินค้า |
---|
TW1010 |
TW1012 |
TW1016 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 311.23 ฿ 170.31 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ||
฿ 370.06 ฿ 197.39 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | ||
฿ 481.55 ฿ 258.26 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 10 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (IEC)(ก) | 16 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 10 | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 4.6 | ปก (อุปกรณ์เสริม) | NA |
แผ่นป้าย (รวม) | NA | ทางเดิน | เหมาะสม | สี | สีเทา |
ปุ่ม ( บล็อค Lock Terminal คลัทช์ ) | ด้วยปุ่ม | ประเภท สเปค | ไม่มี สกรู | โครงสร้างในการป้องกัน | IP20 |
มาตรฐาน UL | ○ | มาตรฐาน UL C- UL | ○ | มาตรฐาน CE | ○ |
มาตรฐาน TÜV | ○ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง