(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบปลอดภัยเป็นอันดับแรกพร้อมโครงสร้างป้องกันนิ้ว IP20ไม่จำเป็นต้องมี ฝาครอบเทอร์มินอล ต่อผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานในต่างประเทศ
[คุณสมบัติ]
·แผงขั้วต่อสำหรับติดตั้งแผงประกอบด้วยแผงขั้วต่อชนิดป้องกันนิ้วและเพลา
·โครงสร้างป้องกันนิ้วช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีชิ้นส่วนที่อยู่บน เทอร์มินอล สัมผัสเหมาะอย่างยิ่งสำหรับประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยที่ดีขึ้น
·มีหมายเลข ขั้ว มาตรฐาน หลากหลายทำให้สามารถเลือกประเภทที่เหมาะสมที่สุดได้ตามงบประมาณที่มี
· c-UL-us และTÜVได้รับการรับรองอนุญาตให้ใช้งานได้ทั่วโลก
·นอกจากนี้สำหรับการรับรอง UL จะได้รับการรับรองสำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ สนาม ULสำหรับการรับรองTÜVนั้นเป็น ผลิตภัณฑ์ IP20 ที่ได้รับการยอมรับ
· ระดับการป้องกัน ตามมาตรฐาน IEC60529 คือ IP20
·สี ตัวเครื่อง เครื่องของ เทอร์มินอลบล็อค เป็นสีเทา
รหัสสินค้า |
---|
TFPM1504 |
TFPM2002 |
TFPM2003 |
TFPM2004 |
TFPM2006 |
TFPM2008 |
TFPM2010 |
TFPM2012 |
TFPM2014 |
TFPM2016 |
TFPM2018 |
TFPM4002 |
TFPM4003 |
TFPM4004 |
TFPM4016 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | ขนาด สกรู | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS) (ก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (IEC) (ก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 175.23 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | M3 | 15 | 15 | 10 | 7 | ||
฿ 125.30 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | M3.5 | 20 | 20 | 15 | 8 | ||
฿ 150.73 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | M3.5 | 20 | 20 | 15 | 8 | ||
฿ 176.31 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | M3.5 | 20 | 20 | 15 | 8 | ||
฿ 227.48 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | M3.5 | 20 | 20 | 15 | 8 | ||
฿ 270.78 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | M3.5 | 20 | 20 | 15 | 8 | ||
฿ 328.41 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M3.5 | 20 | 20 | 15 | 8 | ||
฿ 379.58 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | M3.5 | 20 | 20 | 15 | 8 | ||
฿ 432.45 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 14 | M3.5 | 20 | 20 | 15 | 8 | ||
฿ 483.61 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 | M3.5 | 20 | 20 | 15 | 8 | ||
฿ 536.64 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 18 | M3.5 | 20 | 20 | 15 | 8 | ||
฿ 145.30 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 | M4 | 40 | 40 | 25 | 11 | ||
฿ 183.75 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | M4 | 40 | 40 | 25 | 11 | ||
฿ 222.20 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | M4 | 40 | 40 | 25 | 11 | ||
฿ 685.02 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 | M4 | 40 | 40 | 25 | 11 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | ปก (อุปกรณ์เสริม) | NA | แผ่นป้าย (รวม) | มีจำหน่าย |
ทางเดิน | ใช้งานได้ | สเปค สกรู | จัมพ์อัพ | สี | สีเทา |
สเปค | การใช้งานทั่วไป | ประเภท สเปค | การป้องกันนิ้ว | โครงสร้างในการป้องกัน | IP20 |
มาตรฐาน UL | ○ | มาตรฐาน UL C- UL | ○ | มาตรฐาน CE | ○ |
มาตรฐาน TÜV | ○ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง