1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อค Lock Terminal คลัทช์ ซีรีส์กะทัดรัด (แบบ ราง ) รุ่นมาตรฐาน (2- สเตจ)【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TERMINAL BLOCK TERMINAL

บล็อค Lock Terminal คลัทช์ ซีรีส์กะทัดรัด (แบบ ราง ) รุ่นมาตรฐาน (2- สเตจ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,994.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทสอง เครื่องวัดระดับน้ำ ออกแบบโดยเน้นการใช้งานง่ายในขณะที่ยังคงรักษาขนาดที่กะทัดรัด

[คุณสมบัติ]
·ออกแบบโดยเน้นความสะดวกในการใช้งานในขณะที่ยังคงขนาดที่กะทัดรัดรวมถึงคุณสมบัติ การออกแบบ เช่นทิศทางการ อุปกรณ์สายไฟ ยูนิไฟต์ สำหรับการเชื่อมต่อ ฯลฯ
·สามารถเพิ่มแท่งลัดวงจรได้สูงสุดสองอันต่อ ขั้ว ทำให้สะดวกสำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ ทั่วไป
·สีมาตรฐานสำหรับตัวหลักเป็นสีเทา
·มีสองประเภทให้เลือกซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในการติดตั้งแบบประหยัดพื้นที่

รหัสสินค้า
TTW20D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,994.71

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ screwless วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ชิ้นส่วนแยก
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง - 1 x 2 พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) 20 พิกัดกระแสไฟฟ้า (IEC)(ก) 22
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) 15 พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) 4.6 ปก (อุปกรณ์เสริม) NA
แผ่นป้าย (รวม) NA ทางเดิน เหมาะสม สี สีเทา
ปุ่ม ( บล็อค Lock Terminal คลัทช์ ) ด้วยปุ่ม จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 20 ประเภท สเปค ไม่มี สกรู
โครงสร้างในการป้องกัน IP20 มาตรฐาน UL มาตรฐาน UL C- UL
มาตรฐาน CE มาตรฐาน TÜV

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TTW20D ในชุด บล็อค Lock Terminal คลัทช์ ซีรีส์กะทัดรัด (แบบ ราง ) รุ่นมาตรฐาน (2- สเตจ)