(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทที่มีฟังก์ชันการทำงานลดลง มุมถูกนำไปใช้ในทิศทางที่ดึงสายเชื่อมต่อออกมาช่วยรักษาปริมาณพื้นที่ที่ต้องการให้น้อยที่สุดแบบสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์กะทัดรัด (ชนิดราง) เป็นชุด Lock บล็อคเทอร์มินอล คลัทช์ สำหรับใช้กับราง IEC
· มีหกรุ่นให้เลือกใช้งานเริ่มตั้งแต่รุ่นแรกที่มีขนาดกะทัดรัดประหยัดพื้นที่
· แม้ว่าจะขายเป็นชิ้นส่วนมาตรฐาน ในแต่ละชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ ประกอบที่มี ราง รวมอยู่ด้วยสามารถให้บริการได้หากมีสเปคของลูกค้า
รหัสสินค้า |
---|
TW10B |
TW15B |
TW16B |
TW20B |
TW26BN |
TW30B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS) (ก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (IEC) (ก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล (มิลลิเมตร) | ทางเดิน | ปุ่ม ( บล็อค Lock Terminal คลัทช์ ) | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) | มาตรฐาน UL | มาตรฐาน UL C- UL | มาตรฐาน TÜV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,571.00 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 1 ถึง 1 | 10 | 10 | 7 | 3.5 | เหมาะสม | ด้วยปุ่ม | - | ○ | ○ | ○ | ||
฿ 1,881.91 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 ถึง 2 | 10 | 10 | 7 | 3.5 | เหมาะสม | ด้วยปุ่ม | 50 | - | - | - | |
฿ 2,064.77 ฿ 1,243.82 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 ถึง 2 | 10 | 10 | 7 | 3.5 | ล้มเหลว | ด้วยปุ่ม | 50 | - | - | - | ||
฿ 1,674.16 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1 ถึง 1 | 20 | 22 | 16 | 4.6 | เหมาะสม | ด้วยปุ่ม | 50 | ○ | ○ | ○ | ||
฿ 2,430.90 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 2 ถึง 2 | 20 | 22 | 16 | 4.6 | ล้มเหลว | ไม่มีปุ่ม | 50 | - | - | - | ||
฿ 1,233.15 ฿ 668.12 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 ถึง 1 | 30 | 29 | 24 | 6 | เหมาะสม | ด้วยปุ่ม | 25 | ○ | ○ | ○ |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ชิ้นส่วนแยก |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว(ขั้ว) | 1 | ปก (อุปกรณ์เสริม) | NA | แผ่นป้าย (รวม) | NA |
สี | สีเทา | ประเภท สเปค | ไม่มี สกรู | โครงสร้างในการป้องกัน | IP20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง