(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากชุดเทอร์มินอลบล็อคและแผ่นกั้นสามารถถอดออกได้ จึงสามารถทำเชื่อมต่อสายไฟจากภายนอกแล้วใส่ลงไปภายในกล่องได้
· เทอร์มินอลบล็อคเป็นแบบสกรูบนเพื่อให้การเชื่อมต่อง่ายดาย
· สามารถติดตั้งราง IEC 35 มม. ที่ตัวกล่องหลัก
· ตัวกล่องและเทอร์มินอลบล็อคใช้เรซิน PBT ที่มีคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม
· ฝาปิดแบบไร้สกรูที่ติดตั้งได้อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า: BOXTB-4AT
Drawing ระบุขนาด
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC, 600 V DC |
---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 0.75 มม.2 10A |
สายไฟเชื่อมต่อได้ | 1.25 มม.2 15A |
กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 2.0 มม.2 20A |
ความต้านทานของฉนวน | 200 MΩ ขึ้นไป (ที่ 500 V DC) |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าความถี่ปกติ ที่มีขายทั่วไป | 2500V AC ต่อนาที |
แรงบิดขัน | 0.8 to 1.4 Nm |
รหัสสินค้า: BOXTB-6AT
Drawing ระบุขนาด
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC, 600 V DC |
---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 0.75 มม.2 10A |
สายไฟเชื่อมต่อได้ | 1.25 มม.2 15A |
กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 2.0 มม.2 20A |
ความต้านทานของฉนวน | 200 MΩ ขึ้นไป (ที่ 500 V DC) |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าความถี่ปกติ ที่มีขายทั่วไป | 2500V AC ต่อนาที |
แรงบิดขัน | 0.8 to 1.4 Nm |
รหัสสินค้า: BOXTB-8AT10
Drawing ระบุขนาด
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC, 600 V DC |
---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 0.75 มม.2 10A |
สายไฟเชื่อมต่อได้ | 1.25 มม.2 15A |
กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 2.0 มม.2 20A |
ความต้านทานของฉนวน | 200 MΩ ขึ้นไป (ที่ 500 V DC) |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าความถี่ปกติ ที่มีขายทั่วไป | 2500V AC ต่อนาที |
แรงบิดขัน | 0.8 to 1.4 Nm |
รหัสสินค้า: BOXTB-6AT20
Drawing ระบุขนาด
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC, 600 V DC |
---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 2.0 มม.2 20A |
สายไฟเชื่อมต่อได้ | 3.5 มม.2 30A |
กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 5.5 มม.2 40A |
ความต้านทานของฉนวน | 200 MΩ ขึ้นไป (ที่ 500 V DC) |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าความถี่ปกติ ที่มีขายทั่วไป | 2500V AC ต่อนาที |
แรงบิดขัน | 1.2~1.8 Nm |
รหัสสินค้า |
---|
BOXTB-4AT |
BOXTB-6AT |
BOXTB-6AT20 |
BOXTB-8AT10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | ความจุของ เทอร์มินอลบล็อค (A) | จำนวน ขั้ว ขั้วไฟฟ้า เทอร์มินอลบล็อค (P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 558.67 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | 70 | 10 | 4 | ||
฿ 675.41 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 110 | 90 | 10 | 6 | ||
฿ 853.40 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 110 | 90 | 20 | 6 | ||
฿ 817.90 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 110 | 90 | 10 | 8 |
กำลังโหลด …
มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) | 49 | วัสดุ | เรซิ่น | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นเพลท กลาง | ไม่มี แผ่นวงจร | สถานที่ใช้งาน | ในร่ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง