1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานเกล็ดพลาสติก, ซีรีส์ PC

บานเกล็ดพลาสติก, ซีรีส์ PC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 437.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานเกล็ดพลาสติกสำหรับตู้คอนโทรลและตู้ไฟฟ้า เปลี่ยนแผ่นกรองได้จากด้านหน้าตู้ (พลาสติก)

[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งง่ายแบบวันทัช เพียงติดไปที่ช่องที่เจาะไว้บนตัวตู้
· สามารถติดเรียงกันได้ทั้งแนวตั้ง / แนวนอน ดูสวยงามสะอาดตาและเพิ่มมูลค่าของตัวตู้
· แผ่นกรองสามารถเปลี่ยนได้ง่าย เพียงถอดพาแนลด้านหน้าของบานเกล็ดออก
· สามารถติดพัดลมขนาด 4.90 ตร.มม. 120 ตร.มม. และ 160 ตร.มม. ได้

รหัสสินค้า
GPC-12B
GPC-12W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี

฿ 444.65

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10สีดำ

฿ 437.49

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 10สีเบจ 5Y7/1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ABS มาตรฐาน IPX2 กว้าง x สูง x ยาว(มิลลิเมตร) กว้าง 150 x สูง 150
กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว ABS วัสดุ/ สเปค แกลเลอรี่ ระบบระบายอากาศ(มิลลิเมตร) เรซิ่น ABS