(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ครอสบาร์สำหรับเบรกเกอร์ที่มีขั้วต่อนิวทรัลในตัว (ชนิด 3 เฟส 4 สาย, 30 มม.)
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างไม่ทำให้บาร์เส้นหลักเกิดความไม่สม่ำเสมอ จึงใช้ได้กับดีไซน์แบบเดิม
· ช่วยให้งานเดินสายเป็นเรื่องง่าย
· มีท่อหุ้มฉนวน ช่วยให้คุณใช้สินค้านี้ได้อย่างมั่นใจ
รหัสสินค้า |
---|
SB4-N-30 |
SB4-R-30 |
SB4-S-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง x สูง x ยาว (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 304.67 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 20 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 19 x 10 x 157 | เฟส N | 200 | ||
฿ 316.76 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 20 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9.5 x 10 x 117.5 | เฟส S | 100 | ||
฿ 340.95 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 20 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9.5 x 10 x 157 | เฟส S, เฟส T | 100 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | วงเล็บ | กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว | ชุบดีบุก | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของพิทช์บัส / บัสบัส(มิลลิเมตร) | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง