(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงยึดสำหรับเมนเบรกเกอร์ที่ปรับความสูงได้แบบสไลด์
[คุณสมบัติ]
· ฐานยึดเบรกเกอร์กันดูดที่ปรับความสูงได้ตามต้องการด้วยกลไกแบบสไลด์
· มีทั้งหมด 15 ขนาดให้เลือก เพื่อรองรับการใช้งานกับเบรกเกอร์สำหรับ 50 ถึง 400 AF
· วัสดุเป็นเหล็กกล้าชุบไตรวาเลนท์โครเมตและหนา 2.3 มม.
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นโครงยึดสำหรับเมนเบรกเกอร์
รหัสสินค้า |
---|
BDM-A-125 |
BDM-A-245 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง x สูง x ยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,157.03 ฿ 589.62 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 x (90 ถึง 125) x 135 | ||
฿ 1,660.26 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 x (210 ถึง 245) x 135 |
กำลังโหลด …
กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว | ทำจากเพลทเหล็กกล้า, ชุบไตรวาเลนท์โครเมต, หนา 2.3 มม. |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง