(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้เป็นซีลกันน้ำให้กับประตูของตู้ทุกแบบ ปะเก็นแบบตรงที่ใช้งานง่าย
[คุณสมบัติ]
· มีคุณสมบัติยืดหยุ่น กันน้ำ กันฝุ่น และทนทานดีเยี่ยม
· โครงสร้างสองชั้นที่ทำจากฟองน้ำและยางแข็ง ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องพึ่งคู่มือการติดตั้งใดๆ ป้องกันการใช้ปะเก็นซีลไม่สม่ำเสมอ
รหัสสินค้า |
---|
STRP-3-20T |
STRP-3-25T |
STRP-3-30T |
STRP-4-20T |
STRP-4-25T |
STRP-4-30T |
STRP-5-20T |
STRP-5-25T |
STRP-5-30T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด: ความหนา / ความลึก (mm) | กว้าง x สูง x ยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 722.07 ฿ 470.72 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 20 x 3 x 5000 | ||
฿ 942.63 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 25 x 3 x 5000 | ||
฿ 960.77 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 3 | 30 x 3 x 5000 | ||
฿ 850.13 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 20 x 4 x 5000 | ||
฿ 1,027.36 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 25 x 4 x 5000 | ||
฿ 1,199.63 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 30 x 4 x 5000 | ||
฿ 963.48 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 20 x 5 x 5000 | ||
฿ 1,199.63 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 25 x 5 x 5000 | ||
฿ 1,089.50 ฿ 653.81 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 30 x 5 x 5000 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ยางธรรมชาติ + เคลือบยางคลอโรพรีน | กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว | ยางแข็ง + ฟองน้ำ CR |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง