(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้เป็นขาตั้งสำหรับตู้โอเปอร์เรต ตู้อุปกรณ์ ตู้คอนโทรล และอื่น ๆ
[คุณสมบัติ]
· สินค้ามาตรฐานพร้อมจัดส่งได้ทันที
· ไม่จำเป็นต้องเขียนและออกแบบ Drawing แบบเดิมอีกต่อไป
· ทางเรายังรับผลิตสินค้าที่ไม่ได้เป็นไปตามค่ามาตรฐานสำหรับการจัดส่งเร่งด่วน
รหัสสินค้า |
---|
SP-80D |
SP-80K |
SP-80S |
SP-100D |
SP-100K |
SP-100S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด/ความกว้าง (มม.) (mm) | ขนาด/ความสูง (มม.) (mm) | ขนาด/ความลึก (มม.) (mm) | กว้าง x สูง x ยาว (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,297.15 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 300 | 800 | 300 | ความสูง: 800 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ φ165 × 5 มม. | ||
฿ 17,139.25 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 350 | 800 | 350 | ความสูง: 800 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ 150 × 100 × 2.3 มม. | ||
฿ 12,906.33 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 300 | 800 | 300 | ความสูง: 800 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ φ144 × 4.5 มม. | ||
฿ 16,232.20 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 300 | 1000 | 300 | ความสูง: 1000 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ φ165 × 5 มม. | ||
฿ 18,106.77 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 350 | 1000 | 350 | ความสูง: 1000 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ 150 × 100 × 2.3 มม. | ||
฿ 13,329.62 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 300 | 1000 | 300 | ความสูง: 1000 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ φ144 × 4.5 มม. |
กำลังโหลด …
แอปพลิเคชัน | ยืน | กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว | ท่อเหล็กกล้าคาร์บอน (ท่อ) / การเคลือบ: มีสีรองพื้น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง