(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ EI ซัพพอร์ทเทอร์เพื่อรองรับตัวนำภายในอุปกรณ์แรงดันต่ำ สินค้าทำจากอีพ็อกซี่เรซิ่น
[คุณสมบัติ]
· รับน้ำหนักได้มากกว่าซัพพอร์ทเทอร์ทั่วไป จึงใช้งานได้หลากหลายยิ่งกว่า
· เป็นฉนวนดีเยี่ยม น้ำหนักเบา และไม่แตก
รหัสสินค้า |
---|
EI-25S |
EI-35A |
EI-35S |
EI-40A |
EI-50A |
EI-75A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง x สูง x ยาว (มิลลิเมตร) | สเปค สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 180.72 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 x 25 x 25 | M6 x 7 | ||
฿ 194.61 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 50 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 x 35 x 35 | M8 x 10 | ||
฿ 194.61 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 50 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 42 x 35 x 35 | M8 x 10 | ||
฿ 220.01 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 50 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 x 40 x 40 | M8 x 12 | ||
฿ 263.56 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 36 x 50 x 50 | M8 x 10 | ||
฿ 439.52 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 20 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 x 75 x 75 | M10 x 20 |
กำลังโหลด …
กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว | อีพอกซี่ | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 25 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง