(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้โฮลเดอร์ฉุกเฉินสำหรับใช้ยึดสายไฟหุ้มฉนวนภายในอุปกรณ์แรงดันสูง โฮลเดอร์ชนิดนี้ยึดให้ติดด้วยโบลท์ทั้งสองด้าน
[คุณสมบัติ]
· สินค้านี้สอดคล้องตามมาตรฐานระบบสำรองไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์รับกำลังไฟฟ้าประเภทตู้ซึ่งกำหนดขึ้นโดย Japan Electric Association
· สามารถยึดสายไฟ 5.5–250 ksi ได้อย่างแน่นหนาโดยใช้อะแดปเตอร์
· มีคุณสมบัติเป็นฉนวนดีเยี่ยม (แรงดันระยะรั่วมีค่าเกิน 22 kV) น้ำหนักเบา และไม่แตกหัก
รหัสสินค้า |
---|
EP-1 |
EP-A-1 |
EP-A-2 |
EP-A-18 |
EP-A-21 |
EP-A-24 |
EP-B-1 |
EP-B-2 |
EP-B-18 |
EP-B-21 |
EP-B-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง x สูง x ยาว (มิลลิเมตร) | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (ตาราง) | คุณสมบัติ | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (กิโลโวลต์) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,272.19 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 35 x 85 x 85 | NA | มีอะแดปเตอร์ | 100 | - | ||
฿ 14,091.89 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 35 x 103 x 85 | KIP5.5 ถึง 8 | แบบ A | 80 | 60 | ||
฿ 14,091.89 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 35 x 103 x 85 | KIP14 ถึง 22 | แบบ A | 80 | 60 | ||
฿ 14,091.89 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 35 x 103 x 85 | KIP38 ถึง 60 | แบบ A | 80 | 60 | ||
฿ 18,445.75 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 35 x 103 x 85 | KIP100 | แบบ A | 80 | 60 | ||
฿ 18,445.75 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 35 x 103 x 85 | KIP150 | แบบ A | 80 | 60 | ||
฿ 17,599.17 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 35 x 85 x 85 | KIP5.5 ถึง 8 | แบบ B | 100 | 45 | ||
฿ 17,599.17 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 35 x 85 x 85 | KIP14 ถึง 22 | แบบ B | 100 | 45 | ||
฿ 17,599.17 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 35 x 85 x 85 | KIP38 ถึง 60 | แบบ B | 100 | 45 | ||
฿ 23,041.49 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 35 x 85 x 85 | KIP100 | แบบ B | 100 | 45 | ||
฿ 23,041.49 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 35 x 85 x 85 | KIP150 | แบบ B | 100 | 45 |
กำลังโหลด …
กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว | โพลีโพรพีลีน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง