(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
บาง ยืดหยุ่น และไม่ลามไฟ
[คุณสมบัติ]
· ผลิตจากโพลีโอเลฟินที่บางและยืดหยุ่น ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ลามไฟ สอดคล้องตามมาตรฐาน UL224 และผ่านการทดสอบการเผาวัสดุที่อุณหภูมิสูงสำหรับพาหนะบนราง และไม่มีการใช้สารไม่ลามไฟที่มีโบรมีนเป็นส่วนประกอบหลัก (PBB, PBBO, PBBE, และอื่นๆ)
· สินค้าที่คุ้มค่า คุ้มราคา และมีประสิทธิภาพในการป้องกันสูง สามารถใช้งานได้ในหลากหลายภาคอุตสาหกรรม เช่น ไฟฟ้าและอิเล็กทรอกนิกส์ ระบบสื่อสาร ยานยนต์ และอื่นๆ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับไฟฟ้า ระบบสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรอุตสาหกรรม
· ใช้กับยานยนต์ รางรถไฟ พาหนะขนส่ง และโรงไฟฟ้า
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว)(มิลลิเมตร) | 15.9 | ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว)(มิลลิเมตร) | 0.69 | อัตราการหดตัว | 2:1 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | โพลีโอเรฟิน ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม | สี | สีดำ | ความหน่วงไฟ | มี |
กาว | NA | ความยาว สายยาง(มิลลิเมตร) | 30000 | มาตรฐาน ตัวแทน | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL / CSA |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ต่อเนื่อง (นาที)(°C) | -55 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง (สูงสุด)(°C) | 125 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TCN20-15.0-BK ในชุด ท่อหด, ซีรีส์ TCN20
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง