(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ผ่านการทดสอบซ้ำหลายครั้งเพื่อยืนยันความปลอดภัยและการทำงานโดยใช้กลไกแบบเคลื่อนที่ได้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ TOYOGIKEN และการจัดตำแหน่งหน้าสัมผัส ฯลฯ
· ซีรีส์ NTB เป็นขั้วกลางที่เปิด-ปิดเทอร์มินอลบล็อคสำหรับบอร์ดจ่ายไฟ
· กลไกกันร่วงสำหรับการขันสกรูที่ด้านแคลมป์ยึด
· สามารถรองรับอุปกรณ์เสริมทุกชนิด เช่น รางและการต่อตรงได้
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ชิ้นส่วนแยก |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว(ขั้ว) | 1 | ขนาด สกรู | M5 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 50 | สเปค | ชนิดพิเศษอื่น ๆ | คุณสมบัติ | เทอร์มินอลบล็อคขั้วกลาง |
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 11 | ปก (อุปกรณ์เสริม) | NA | แผ่นป้าย (รวม) | NA |
ทางเดิน | ล้มเหลว | สกรู ขึ้น | NA | เทอร์มินอล แรงดันไฟฟ้า | NA |
มาตรฐาน | JIS | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC/DC265/460 | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 51 |
ความหนา มิติ(มิลลิเมตร) | 59 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง