1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อค สำหรับกล่อง KTW ซีรีส์

TERMINAL BLOCK TERMINAL

เทอร์มินอลบล็อค สำหรับกล่อง KTW ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 323.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ KTW ซีรีส์เป็น เทอร์มินอล แบบฝัง สำหรับซีรีส์ BOX ™

รหัสสินค้า
KTW8-11P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 323.17

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง ชนิดพิเศษอื่น ๆ ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
จำนวนขั้ว(ขั้ว) 11 ขนาด สกรู M3.5 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1
พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) 15 สเปค กล่อง เทอร์มินอลบล็อค สำหรับ คุณสมบัติ แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบฝัง สำหรับBOXTM
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) 8 ปก (อุปกรณ์เสริม) NA แผ่นป้าย (รวม) NA
ทางเดิน ล้มเหลว สกรู ขึ้น NA มาตรฐาน JIS
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) AC/DC600 ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 57.2 ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) 34
ความหนา มิติ(มิลลิเมตร) 43

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KTW8-11P ในชุด เทอร์มินอลบล็อค สำหรับกล่อง KTW ซีรีส์