1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อคที่ใช้ร่วมกับรางได้ ซีรีส์ CTW

TERMINAL BLOCK TERMINAL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เทอร์มินอลบล็อคที่ใช้ร่วมกับรางได้ ซีรีส์ CTW
  • เทอร์มินอลบล็อคที่ใช้ร่วมกับรางได้ ซีรีส์ CTW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 69.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอลบล็อคชนิดสองระดับ เพื่อการประหยัดพื้นที่
· เนื่องจากขั้นด้านบนและด้านล่างถูกเลื่อนไปครึ่งขั้ว จึงสามารถเดินสายไฟได้จากทั้งด้านบนและด้านล่าง
· นอกจากนี้ยังมีมุมเพียงพอในส่วนของเทอร์มินอลด้านล่าง ทำให้การเชื่อมต่อสายไฟทำได้ราบรื่นยิ่งขึ้น
· สามารถติดตั้งบนราง IEC 35 มม. (รางปีกนก 35 มม.)
· แผ่นเพลท กลางสามารถติดตั้งหรือลบออกได้โดยไม่ต้อง เครื่องมือ ใด ๆ

รหัสสินค้า
CTW-15S2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 69.68

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง ตัว ยึด รางปีกนก (DIN Rail) ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ชิ้นส่วนแยก
จำนวนขั้ว(ขั้ว) 1 ขนาด สกรู M3.5 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ต่อ - 1 x 2
พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) 15 พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) 8 ปก (อุปกรณ์เสริม) NA
แผ่นป้าย (รวม) NA ทางเดิน ใช้งานได้ สกรู ขึ้น NA
มาตรฐาน JIS/TUV พิกัดกระแสไฟฟ้า (TUV)(A) 15 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) AC/DC660
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 51 ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) 12 ความหนา มิติ(มิลลิเมตร) 58.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CTW-15S2 ในชุด เทอร์มินอลบล็อคที่ใช้ร่วมกับรางได้ ซีรีส์ CTW