1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ AT แบบทนน้ำมัน/ทนความร้อน/ทนสารเคมี

TERMINAL BLOCK TERMINAL

ซีรีส์ AT แบบทนน้ำมัน/ทนความร้อน/ทนสารเคมี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ AT แบบทนน้ำมัน ทนความร้อน และทนสารเคมี รุ่น G PC จะถูกทำให้เสื่อมสภาพอย่างรุนแรงจากสารบางอย่างในสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำมันหล่อเย็น เป็นต้น ทนน้ำมันมากกว่า PC ทั่วไป

รหัสสินค้า
AT-10G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 18.16

TERMINAL BLOCK TERMINAL 300 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง ราง ชนิด C ขนาด 20 มม ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ชิ้นส่วนแยก
จำนวนขั้ว(ขั้ว) 1 ขนาด สกรู M3.5 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1
พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) 20 คุณสมบัติ ทนน้ำมัน ความร้อน และสารเคมี พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) 8
ปก (อุปกรณ์เสริม) NA แผ่นป้าย (รวม) NA ทางเดิน ใช้งานได้
สกรู ขึ้น มีจำหน่าย มาตรฐาน JIS พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) AC/DC600
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 32 ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) 8 ความหนา มิติ(มิลลิเมตร) 37

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AT-10G ในชุด ซีรีส์ AT แบบทนน้ำมัน/ทนความร้อน/ทนสารเคมี