(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นแผ่นเพลทกลางพร้อมแผ่นเพลทข้างสำหรับ “เทอร์มินอลบล็อคประกอบชนิดติดตั้งโดยตรง ซีรีส์ AT ใช้ในการฝังสำหรับชนิดติดตั้งโดยตรง
[คุณสมบัติ]
· แผ่นเพลทกลางพร้อมแผ่นเพลทข้างสำหรับเทอร์มินอลบล็อคประกอบชนิดติดตั้งโดยตรง ซีรีส์ AT”
·ใช้เพื่อฝังสำหรับชนิดที่มีการติดตั้งโดยตรง
รหัสสินค้า |
---|
ATK-10 |
ATK-15L2 |
ATK-20 |
ATK-30 |
ATK-60 |
ATK-100 |
ATK-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | วิธีการติดตั้ง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | ขนาด สกรู | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS) (ก) | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล (มิลลิเมตร) | ปก (อุปกรณ์เสริม) | แผ่นป้าย (รวม) | ทางเดิน | สกรู ขึ้น | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ความกว้าง มิติ (มิลลิเมตร) | ความหนา มิติ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 69.68 ฿ 45.40 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สกรู | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วนแยก | 2 | M3.5 | 1 ถึง 1 | 20 | 8 | NA | NA | ใช้งานได้ | มีจำหน่าย | 32 | 36 | 31.5 | ||
฿ 63.34 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 40.6 | 35 | ||
฿ 69.68 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สกรู | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วนแยก | 2 | M4 | 1 ถึง 1 | 40 | 11 | NA | NA | ใช้งานได้ | มีจำหน่าย | 39 | 40 | 33.5 | ||
฿ 92.90 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 3 ชิ้น | 3 วัน | - | สกรู | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วนแยก | 2 | M5 | 1 ถึง 1 | 50 | 14 | NA | NA | ใช้งานได้ | มีจำหน่าย | 43 | 48 | 38.5 | ||
฿ 135.08 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สกรู | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วนแยก | 2 | M6 | 1 ถึง 1 | 90 | 19 | NA | NA | ใช้งานได้ | มีจำหน่าย | 50 | 60 | 42.5 | ||
฿ 237.28 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สกรู | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วนแยก | 2 | M8 | 1 ถึง 1 | 130 | 25 | NA | NA | ใช้งานได้ | มีจำหน่าย | 80 | 73 | 56 | ||
฿ 272.37 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สกรู | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วนแยก | 2 | M8 | 1 ถึง 1 | 160 | 25 | NA | NA | ใช้งานได้ | มีจำหน่าย | 80 | 73 | 57.5 |
กำลังโหลด …
มาตรฐาน | JIS | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC/DC600 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง