(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อที่ต้องการความกระชับ
[คุณสมบัติ]
· Nichifu โซ่-type หางปลา เป็น เทอร์มินอล ที่รับรู้สายไฟจำนวนมากโดยการเชื่อมต่อเทอร์มินัลใน โซ่ แทนที่จะเป็น เทอร์มินอล เดี่ยวแบบเดิม
· เทอร์มินอล นี้ไม่เพียง แต่ช่วยลดต้นทุน แต่ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ
รหัสรุ่น/ Part number | ขนาดมม | การขัดเงา | ช่วง ขดลวด | วัสดุ | อุปกรณ์ทั่วไป | ปริมาณ / รอกม้วนสายไฟ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd2 | B | L | F | E | ความหนาของ วัสดุ | ตารางมิลลิเมตร | AWG | |||||
CSS13273-N | 3.2 | 4.6 | 9.8 | 4.1 | 7.5 | 0.4 | ดีบุก | 0.3-0.75 | 22-18 | ทองเหลือง | ลบ 52 | 25,000 |
CSS 13715-N ❍ | 3.7 | 6.0 | 3.8 | 6.8 | 0.5-1.25 | 20-16 | ล้านบาท 55 | 20,000 | ||||
CSS 13225-N ❍ | 3.2 | 6.0 | 12.2 | 5.0 | 9.2 | 0.5 | 0.5-2.0 | 20-14 | ล้านบาท 51 | 10,000 | ||
CSS 13225-N2 ❍ | 6.5 | 13.3 | 6.75 | 10.05 | ลบ 54 | |||||||
CSS 13725-N ❍ | 3.7 | 6.0 | 12.2 | 5.0 | 9.2 | ล้านบาท 51 | ||||||
CSS 13725-N2 ❍ | 6.5 | 13.3 | 6.75 | 10.05 | ลบ 54 | |||||||
CSS 14325-N2 ❍ | 4.3 | 6.5 | 13.3 | 6.75 | 10.05 | 0.5-2.0 | 20-14 | ลบ 54 | 10,000 |
บันทึก
1) ❍: UL · CSA
รหัสรุ่น/ Part number | ขนาดมม | การขัดเงา | ช่วง ขดลวด | วัสดุ | อุปกรณ์ทั่วไป | ปริมาณ / รอกม้วนสายไฟ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd2 | B | L | F | E | ความหนาของ วัสดุ | ตารางมิลลิเมตร | AWG | |||||
CSS 14325-A ❍ | 4.3 | 8.0 | 18.7 | 6.3 | 14.7 | 0.5 | ดีบุก | 0.5-2.0 | 20-14 | ทองเหลือง | MB 01 | 5,000 |
CSS 15325-A ❍ | 5.3 |
บันทึก
1) ❍: UL · CSA
รหัสสินค้า |
---|
CSS13725-N2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,667.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 89 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลาเปลือย | รูปทรง | แบบกลม | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(φ) | 3.7 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 6.5 | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 13.3 | สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) | 20-14 |
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | รูปทรง รายละเอียด | การเคลือบผิว เทอร์มินอล แบบกลม ไม่มีตัวยึด รูปทรง ตัว N |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSS13725-N2 ในชุด ขั้วต่อสายรัดแบบกลม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง