(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หางปลาเปลือยชนิดขาพิน (ชนิด TC) สำหรับเชื่อมต่อสายไฟและอุปกรณ์
[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอลชนิดเข็มที่มีผิวหน้าสัมผัสทรงกระบอก (ส่วนปลาย)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟแบบลวดควั่นชนิดอ่อนหรือสายไฟแบบเส้นเดี่ยว
Pin type
Outline drawing
Part Number | Dimensions Of Each Part (mm) | Wire Conjugation Range | Applicable Tools | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manual Tools | ||||||||||||
øF | l | L | E | øD | ød | Single Wire (mm) | Stranded Wire mm2 | AWG | Main Body | Head | ||
TC 0.3-9.5 ○ | 1.0 | 9.5 | 15.3 | 4.5 | 2.2 | 1.0 | – | 0.2 to 0.5 *0.3 to 0.5 UL/CSA Specified | 24 to 20 *22 to 20 UL/CSA Specified | NH 60 NH 69 | ||
NA 3 | N3 70 | |||||||||||
TC 1.25-11 ○ | 1.9 | 11.0 | 17.5 | 4.5 | 3.4 | 1.7 | 0.57 -1.44 | 0.25-1.65 | 22-16 | NH 1 NH 61 NH 69 | ||
TC 1.25-11S ○ | 1.5 | |||||||||||
TC 1.25-16 ○ | 1.9 | 16.0 | 22.0 | |||||||||
TC 1.25-16S ○ | 1.5 | |||||||||||
TC 1.25-20 ○ | 1.9 | 20.0 | 26.0 | NA 10 NA 3 | N10 01 N3 7 | |||||||
TC 1.25-20S ○ | 1.5 | |||||||||||
TC 2-11 ○ | 1.9 | 11.0 | 17.5 | 4.5 | 4.2 | 2.3 | 1.14-1.82 | 1.04-2.63 | 16-14 | NH 1 NH 9 NH 61 NH 69 | ||
TC 2-11S ○ | 1.5 | |||||||||||
TC 2-16 ○ | 1.9 | 16.0 | 22.0 | |||||||||
TC 2-16S ○ | 1.5 | |||||||||||
TC 2-20 ○ | 1.9 | 20.0 | 26.0 | NA 10 NA 3 | N10 02 N3 7 | |||||||
TC 2-20S ○ | 1.5 | |||||||||||
TC 3.5-11S ○ | 1.9 | 11.0 | 21.0 | 6.0 | 5.1 | 3.0 | 1.82-2.40 | 2.63-4.60 | 12 | NH 1 NH 9 | ||
NA 10 NA 3 | N10 03 N3 7 | |||||||||||
TC 5.5-11 ○ | 2.7 | 11.0 | 21.0 | 6.5 | 5.6 | 3.4 | 1.82-2.89 | 2.63-6.64 | 12-10 | NH 1 NH 9 | ||
NA 10 NA 3 | N10 03 N3 7 |
〇: UL/CSA registered product.
Pin type
Outline drawing
Part Number | Dimensions Of Each Part (mm) | Wire Conjugation Range | Applicable Tools | Insulation Cap Color | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manual Tools | |||||||||||||
øF | l | L | E | øD | ød | Single Wire (mm) | Stranded Wire mm2 | AWG | Main Body | Head | |||
TC 2-13.5V-ST-C | 1.9 | 13.5 | 22.0 | 4.5 | 4.2 | 2.3 | 1.14-1.82 | 1.04-2.63 | 16-14 | NH 1 NH 9 NH 61 NH 69 | Transparent green | ||
NA 10 NA 3 | N10 02 N3 7 | ||||||||||||
TC 5.5-15ST-C | 15.0 | 26.5 | 6.5 | 5.6 | 3.4 | 1.82-2.89 | 2.63-6.64 | 12-10 | NH 1 NH 9 | Transparent yellow | |||
TC 5.5-21ST-C | 21.0 | 32.5 | NA 10 NA 3 | N10 03 N3 7 |
Pin type (square pin)
with insulating cap.
Outline drawing
Part Number | Dimensions Of Each Part (mm) | Wire Conjugation Range | Applicable Tools | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manual Tools | ||||||||||||
□F | l | L | E | øD | ød | Single Wire (mm) | Stranded Wire mm2 | AWG | Main Body | Head | ||
TC 8-S-C | 3.5 | 20.0 | 33.5 | 8.4 | 7.1 | 3.5 | 1.82-2.89 | 2.63-6.64 | 12-10 | NH 1, NH 9 NOP 60, NOM 60 | ||
TC 8-C | 4.5 | 2.89-3.65 | 6.64-10.52 | 8 | NA 20 | N20 08 | ||||||
TC 14S-C | 3.5 | 25.0 | 40.5 | 10.0 | 9.0 | 5.8 | - | 10.52-16.78 | 6 | NH 9, NOP 60 NOM 60, NOP 150HA NOM 150 | ||
TC 14-C | 4.5 | NA 20 | N20 14 | |||||||||
TC 22S-C | 3.5 | 28.0 | 47.0 | 12.0 | 11.5 | 7.7 | - | 16.78-26.66 | 4 | NOP 60 NOM 60 NOP 150HA NOM 150 | ||
TC 22-C | 6.5 | |||||||||||
TC 38-C | 6.9 | 30.0 | 50.0 | 13.0 | 13.3 | 9.4 | - | 26.66-42.42 | 2 | NA 20 | N20 22 N20 38 N20 60 | |
TC 60-C | 6.9 | 30.0 | 60.0 | 18.5 | 15.6 | 11.4 | - | 42.42-60.57 | 1/0 |
Integrated Power Meter | Pin Type Terminal Rated Current | |||
---|---|---|---|---|
30 A Type | 120 A Type | |||
TC 8-S-C | ● | When using 3.5 mm2 wire: 37 A When using 5.5 mm2wire: 48 A | ||
TC 8-C | ● | 62 A | ||
TC 14S-C | ● | 88 A | ||
TC 14-C | ● | |||
TC 22S-C | ● | |||
TC 22-C | ● | 115 A | ||
TC 38-C | ● | 160 A | ||
TC 60-C | ● |
Integrated power meter usage classification and pin type terminal rated current
Pin Type Bare Crimp Terminal Center Pin Type [100 pcs.]
An HS type (pin-shaped ST type) bare crimp terminal. E Type Sleeve For End-Alignment (Bare Crimp Sleeve Ring)
Pin Type Bare Chain Type Crimp Terminal [1,500 pcs.]
Bare terminals are loaded in a chain by connecting bands. Crimping is completed by breaking the connecting band. (Pin type)
รหัสสินค้า |
---|
TC0.3-9.5 |
TC1.25-11 |
TC1.25-11S |
TC1.25-13.5V-ST-C |
TC1.25-16 |
TC1.25-16S |
TC1.25-20 |
TC1.25-20S |
TC2-11 |
TC2-11S |
TC2-16 |
TC2-16S |
TC2-20 |
TC2-20S |
TC3.5-11S |
TC5.5-11 |
TC8-C |
TC8-S-C |
TC14-C |
TC14S-C |
TC22-C |
TC22S-C |
TC38-C |
TC60-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | มาตรฐาน ตัวแทน | รูปทรง รายละเอียด | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (มิลลิเมตร) | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) | ฉันขนาด (ความยาว เทอร์มินอล ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 231.67 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 15.3 | 24-20 | UL / CSA | ชนิดแท่ง แบบกลม | 1 | 100 | 9.5 | ||
฿ 246.67 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.9 | 17.5 | 22-16 | UL / CSA | ชนิดแท่ง แบบกลม | 1.9 | 100 | 11 | ||
฿ 231.67 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | 17.5 | 22-16 | UL / CSA | ชนิดแท่ง แบบกลม | 1.5 | 100 | 11 | ||
฿ 624.77 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 19 | 22 | 22-16 | - | เกลียวนอก $ TG ประเภท $ พร้อม ฝาครอบ ฉนวนกันความร้อน ชนิด แท่งทรงกระบอก | 1.9 | 100 | 13.5 | ||
฿ 260.00 ฿ 178.57 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.9 | 22 | 22-16 | UL / CSA | ชนิดแท่ง แบบกลม | 1.9 | 100 | 16 | ||
฿ 260.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | 22 | 22-16 | UL / CSA | ชนิดแท่ง แบบกลม | 1.5 | 100 | 16 | ||
฿ 265.00 ฿ 241.28 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.9 | 26 | 22-16 | UL / CSA | ชนิดแท่ง แบบกลม | 1.9 | 100 | 20 | ||
฿ 543.06 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 1.5 | 26 | 22-16 | UL / CSA | ชนิดแท่ง แบบกลม | 1.5 | 100 | 20 | ||
฿ 282.67 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.9 | 17.5 | 16-14 | UL / CSA | ชนิดแท่ง แบบกลม | 1.9 | 100 | 11 | ||
฿ 278.48 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | 17.5 | 16-14 | UL / CSA | ชนิดแท่ง แบบกลม | 1.5 | 100 | 11 | ||
฿ 293.33 ฿ 202.16 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.9 | 22 | 16-14 | UL / CSA | ชนิดแท่ง แบบกลม | 1.9 | 100 | 16 | ||
฿ 403.81 ฿ 224.80 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | 22 | 16-14 | UL / CSA | ชนิดแท่ง แบบกลม | 1.5 | 100 | 16 | ||
฿ 295.00 ฿ 268.63 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.9 | 26 | 16-14 | UL / CSA | ชนิดแท่ง แบบกลม | 1.9 | 100 | 20 | ||
฿ 295.00 | CRIMPING TERMINAL | 10 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | - | 1.5 | 26 | 16-14 | UL / CSA | ชนิดแท่ง แบบกลม | 1.5 | 100 | 20 | ||
฿ 489.91 ฿ 266.32 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.9 | 21 | 12 | UL / CSA | ชนิดแท่ง แบบกลม | 1.9 | 100 | 11 | ||
฿ 455.00 | CRIMPING TERMINAL | 10 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 2.7 | 21 | 12-10 | UL / CSA | ชนิดแท่ง แบบกลม | 2.7 | 100 | 11 | ||
฿ 2,550.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.5 | 33.5 | 8 | - | พร้อม ฝาครอบ ฉนวนกันความร้อน ชนิดแท่ง แบบเหลี่ยม | 3.5 | 150 | 20 | ||
฿ 967.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | 3.5 | 33.5 | 12-10 | - | พร้อม ฝาครอบ ฉนวนกันความร้อน ชนิดแท่ง แบบเหลี่ยม | 3.5 | 50 | 20 | ||
฿ 4,917.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | 4.5 | 40.5 | 6 | - | พร้อม ฝาครอบ ฉนวนกันความร้อน ชนิดแท่ง แบบเหลี่ยม | 4.5 | 150 | 25 | ||
฿ 1,466.67 ฿ 1,211.32 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.5 | 40.5 | 6 | - | พร้อม ฝาครอบ ฉนวนกันความร้อน ชนิดแท่ง แบบเหลี่ยม | 3.5 | 50 | 25 | ||
฿ 2,884.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | 6.5 | 47 | 4 | - | พร้อม ฝาครอบ ฉนวนกันความร้อน ชนิดแท่ง แบบเหลี่ยม | 6.5 | 50 | 28 | ||
฿ 3,334.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | - | 3.5 | 47 | 4 | - | พร้อม ฝาครอบ ฉนวนกันความร้อน ชนิดแท่ง แบบเหลี่ยม | 3.5 | 50 | 28 | ||
฿ 4,184.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 6.9 | 50 | 2 | - | พร้อม ฝาครอบ ฉนวนกันความร้อน ชนิดแท่ง แบบเหลี่ยม | 6.9 | 50 | 30 | ||
฿ 5,650.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | - | 6.9 | 60 | 1/0 | - | พร้อม ฝาครอบ ฉนวนกันความร้อน ชนิดแท่ง แบบเหลี่ยม | 6.9 | 50 | 30 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลาเปลือย | รูปทรง | แม่พิมพ์ บาร์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง