(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชนิด B สำหรับการเชื่อมต่อปลอกหุ้มหางปลา
[คุณสมบัติ]
· ออกแบบให้เข้าถึงได้ง่าย (เทอร์มินอลขาแบนพร้อมฝาครอบฉนวน)
รหัสสินค้า |
---|
B0.5 |
B1.25 |
B2 |
B5.5 |
B8 |
B14 |
B22 |
B38 |
B60 |
B70 |
B80 |
B100 |
B150 |
B180 |
B200 |
B325 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | มาตรฐาน ตัวแทน | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 258.00 ฿ 155.11 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.4 | 2.6 | 11.5 | 22-18 | UL / CSA | 100 | ||
฿ 231.67 ฿ 159.99 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.8 | 3.3 | 15 | 22-16 | UL / JIS / CSA | 100 | ||
฿ 298.33 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.3 | 4.1 | 15 | 16-14 | UL / JIS / CSA | 100 | ||
฿ 500.00 ฿ 318.10 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.5 | 5.4 | 15 | 12-10 | UL / JIS / CSA | 100 | ||
฿ 1,016.67 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.5 | 7 | 21 | 8 | UL / JIS / CSA | 100 | ||
฿ 1,933.33 ฿ 1,174.88 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.8 | 8.9 | 26 | 6 | UL / JIS / CSA | 100 | ||
฿ 3,233.33 ฿ 1,940.32 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7.7 | 11.3 | 29 | 4 | UL / JIS / CSA | 100 | ||
฿ 3,700.00 ฿ 2,220.37 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 9.4 | 13.2 | 32 | 2 | UL / JIS / CSA | 100 | ||
฿ 2,800.00 ฿ 1,680.28 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 11.4 | 15.3 | 36 | 1/0 | UL / JIS / CSA | 50 | ||
฿ 3,550.00 ฿ 2,130.36 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13.3 | 17.5 | 36 | 2/0 | UL / CSA | 50 | ||
฿ 4,750.00 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | 14.5 | 19.5 | 38 | 3/0 | UL / CSA | 50 | ||
฿ 2,384.00 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | 16.4 | 22.1 | 38 | 4/0 | UL / JIS / CSA | 20 | ||
฿ 4,684.00 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | 19.5 | 26.4 | 54 | 250-300 MCM | UL / JIS / CSA | 20 | ||
฿ 3,267.00 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | - | 21 | 28.5 | 55 | 300-350 MCM | UL / CSA | 10 | ||
฿ 4,450.00 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | - | 24 | 32.4 | 63 | 400 MCM | UL / JIS / CSA | 10 | ||
฿ 3,134.00 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | - | 28 | 37 | 72 | 500-600 MCM | UL / JIS / CSA | 5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลาเปลือย | รูปทรง | แขนเสื้อ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง