(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หางปลาชนิดแกนใหญ่ที่ทำจากวัสดุทองเหลืองสูญญากาศ
[คุณสมบัติ]
หางปลา (ชนิด BT) พร้อมคีปปลิ้ง/ข้อต่อทฉนวนป้องกันอุปกรณ์ที่ก็ให้เกิดไฟฟ้า
· MA ประเภท 250 Series
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานสะดวกเหมือนหางปลาเปลือยชนิดแกนใหญ่ สำหรับสายไฟรูปแบบต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
BT0.75-7 |
BT0.75-11 |
BT1.25-7.5 |
BT1.25-9 |
BT1.25-9-1 |
BT1.25-10 |
BT1.25-10-1 |
BT1.25-11 |
BT1.25-14 |
BT1.25-17 |
BT1.25-18 |
BT2-9 |
BT2-9-1 |
BT2-13 |
BT2-17 |
BT2-18 |
BT5.5-10 |
BT5.5-13 |
BT5.5-17-1 |
BT5.5-18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | มาตรฐาน ตัวแทน | ความหนา มิติ (มิลลิเมตร) | สเปค | ฉันขนาด (ความยาว เทอร์มินอล ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 312.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12.8 | 22-18 | UL / CSA | 0.7 | ความกว้าง เทอร์มินอล ใบมีดลบคม:1.2 มม | - | ||
฿ 325.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16.8 | 22-18 | UL / CSA | 0.7 | ความกว้าง เทอร์มินอล ใบมีดลบคม:1.2 มม | - | ||
฿ 632.77 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16.8 | 22-18 | - | 0.75 | ความกว้าง เทอร์มินอล ใบมีดลบคม:1 มม | - | |
฿ 290.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13.6 | 22-16 | UL / CSA | 0.75 | ความกว้าง เทอร์มินอล ใบมีดลบคม:2.8 มม | - | ||
฿ 290.00 | CRIMPINGTERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13.5 | 22-16 | UL / CSA | 0.75 | ความกว้าง เทอร์มินอล ใบมีดลบคม:2.2 มม | - | ||
฿ 297.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14.8 | 22-16 | UL / CSA | 0.75 | ความกว้าง เทอร์มินอล ใบมีดลบคม:3.4 มม | - | ||
฿ 283.33 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 22-16 | UL / CSA | 0.75 | ความกว้าง เทอร์มินอล ใบมีดลบคม:2.2 มม | - | ||
฿ 293.00 | CRIMPING TERMINAL | 10 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 15.7 | 22-16 | UL / CSA | 0.75 | ความกว้าง เทอร์มินอล ใบมีดลบคม:3 มม | - | ||
฿ 353.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19.1 | 22-16 | UL / CSA | 0.75 | ความกว้าง เทอร์มินอล ใบมีดลบคม:3 มม | - | ||
฿ 426.08 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 21.5 | 22-16 | UL / CSA | 0.75 | ความกว้าง เทอร์มินอล ใบมีดลบคม:3 มม | 12.7 | ||
฿ 358.33 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 23 | 22-16 | UL / CSA | 0.75 | ความกว้าง เทอร์มินอล ใบมีดลบคม:2.2 มม | - | ||
฿ 327.00 | CRIMPING TERMINAL | 10 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 13.6 | 16-14 | UL / CSA | 0.85 | ความกว้าง เทอร์มินอล ใบมีดลบคม:2.8 มม | - | ||
฿ 305.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13.5 | 16-14 | UL / CSA | 0.85 | ความกว้าง เทอร์มินอล ใบมีดลบคม:2.2 มม | - | ||
฿ 427.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17.5 | 16-14 | UL / CSA | 0.85 | ความกว้าง เทอร์มินอล ใบมีดลบคม:4.6 มม | - | ||
฿ 545.00 ฿ 327.11 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 21.5 | 16-14 | UL / CSA | 0.85 | ความกว้าง เทอร์มินอล ใบมีดลบคม:3 มม | 12.7 | ||
฿ 405.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 23 | 16-14 | UL / CSA | 0.85 | ความกว้าง เทอร์มินอล ใบมีดลบคม:2.2 มม | - | ||
฿ 500.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16.5 | 12-10 | UL / CSA | 0.95 | ความกว้าง เทอร์มินอล ใบมีดลบคม:2.8 มม | - | ||
฿ 530.00 | CRIMPING TERMINAL | 10 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 19.5 | 12-10 | UL / CSA | 0.95 | ความกว้าง เทอร์มินอล ใบมีดลบคม:4.5 มม | - | ||
฿ 602.00 | CRIMPING TERMINAL | 10 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | 23.5 | 12-10 | UL / CSA | 0.95 | ความกว้าง เทอร์มินอล ใบมีดลบคม:4.6 มม | 12.7 | ||
฿ 655.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 24.5 | 12-10 | UL / CSA | 0.95 | ความกว้าง เทอร์มินอล ใบมีดลบคม:4.5 มม | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลาเปลือย | รูปทรง | ประเภท ใบมีดลบคม | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 100 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง