(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทอร์มินอล ขาพิน บาร์ชนิดพินตรงกลางที่ไม่ต้องใช้ ฝาครอบ ปิดฉนวน
[คุณสมบัติ]
· ขั้วต่อเต็มไปด้วย เรซิ่น
รหัสสินค้า |
---|
TGNTC1.25-9T |
TGNTC1.25-11T |
TGVTC1.25-9T(アカトウメイ) |
TGVTC1.25-11T |
TGWVTC1.25-9T |
TGWVTC1.25-11T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) | ฉันขนาด (ความยาว เทอร์มินอล ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 611.43 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | ไนล่อน | ใส | 9 | |
฿ 611.43 ฿ 325.16 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 27 | ไนล่อน | ใส | 11 | ||
฿ 615.00 ฿ 410.02 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | ไวนิล | สีแดงใส | 9 | ||
฿ 618.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 27 | ไวนิล | สีแดงใส | 11 | ||
฿ 983.62 ฿ 496.04 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26.6 | ไวนิล | สีแดงใส | 9 | ||
฿ 1,050.00 ฿ 630.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 28.6 | ไวนิล | สีแดงใส | 11 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน | รูปทรง | แม่พิมพ์ บาร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 1.1 |
---|---|---|---|---|---|
สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) | 22-16 | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง