(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ส่วนควบมี ฉนวนไฟฟ้าประเภท MA - 250 ซีรี่ส์
[คุณสมบัติ]
·สำหรับรูปทรง TMED ท่อทองแดง จะถูกแทรกระหว่าง เทอร์มินอล และ ฉนวนไฟฟ้า
· 250 ซีรี่ส์
รหัสสินค้า |
---|
TMEDN630809-MA |
TMEDN630820-MA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 456.67 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18-16 | สีแดงใส | ||
฿ 515.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 14 | สีฟ้าใส |
กำลังโหลด …
ชนิด | คอนเนคเตอร์ ชนิดแทรก | รูปทรง | ประเภทการแทรก | Series | 250 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 6.35 | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 22 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | ไนล่อน |
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง