1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ แยก【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CRIMPING TERMINAL

เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ แยก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 366.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ แยก สามทาง [ความยาวรวม (มม.)]18.3 "เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.)" 6.9

เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ แยก

เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ แยก
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ แยก

คุณสมบัติและ สเปค

รหัสรุ่น/ Part numberขนาดมมหมายเลข เครื่องมือSTD
จำนวน / กล่อง
BB1Lเสื้อEหมายเลข ตัวเครื่อง เครื่องมือดาย จำนวน
63 โวลต์6.96.3518.30.89.07.5-1,000
รหัสสินค้า
63V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 366.67

CRIMPING TERMINAL 10 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด คอนเนคเตอร์ ชนิดแทรก รูปทรง ประเภท แยก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 6.9
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 18.3 จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 1000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 63V ในชุด เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ แยก