(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทอร์มินอล เปล่าบรรจุใน รูปทรง คล้าย โซ่ โดยใช้ การเชื่อมต่อสายไฟ รัดการจีบจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อสายรัดขาด(เปิด - ปลาย)
รหัสรุ่น/ Part number | ขนาดมม | ช่วง ขดลวด | ปริมาณ / รอกม้วนสายไฟ | อุปกรณ์ทั่วไป | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | B | L | F | E | φd | ตัน มม | ควั่นmm² | AWG | |||
CT1.25Y-2.5 ❍ | 2.7 | 4.7 | 11.7 | 5.1 | 4.5 | 1.7 | 0.57-1.44 | 0.25-1.65 | 22-16 | 1,500 | NC 1 ก |
CT1.25Y-3K ❍ | 3.2 | 5.6 | 15.0 | 5.8 | |||||||
CT1.25Y-3 | 5.8 | ||||||||||
CT1.25Y-3N ❍ | 16.0 | 6.6 | |||||||||
CT1.25Y-3.5K ❍ | 3.7 | 5.6 | 15.0 | 5.8 | |||||||
CT1.25Y-3.5 | 5.8 | ||||||||||
CT1.25Y-3L ❍ | 6.2 | 16.0 | 6.8 | ||||||||
CT1.25Y-4N ❍ | 4.3 | 6.4 | 16.4 | 6.6 | |||||||
CT1.25Y-4S ❍ | 7.0 | 7.6 | |||||||||
CT1.25Y-4M ❍ | 8.1 | 7.5 | |||||||||
CT1.25Y-4L ❍ | 9.6 | 17.5 | 8.3 | ||||||||
CT1.25Y-5 ❍ | 5.3 | ||||||||||
CT1.25Y-6 ❍ | 6.4 | 11.0 | 20.0 | 8.6 | |||||||
CT2Y-3 ❍ | 3.2 | 5.9 | 15.8 | 6.6 | 4.5 | 2.3 | 1.14-1.82 | 1.04-2.63 | 16-14 | 1,500 | NC 2 ก |
CT2Y-3.5S | 3.7 | 5.8 | |||||||||
CT2Y-3.5 ❍ | 6.4 | ||||||||||
CT2Y-3.5 ลิตร | 7.6 | ||||||||||
CT2Y-4N ❍ | 4.3 | 16.0 | 6.6 | ||||||||
CT2Y-4S ❍ | 7.0 | 7.0 | |||||||||
CT2Y-4 ❍ | 8.0 | 7.1 | |||||||||
CT2Y-4M ❍ | 10.0 | 17.1 | 8.7 | ||||||||
CT2Y-5 ❍ | 5.3 | 8.0 | 16.0 | 7.1 | |||||||
CT2Y-5M ❍ | 10.0 | 17.1 | 8.7 | ||||||||
CT2Y-5L ❍ | 12.0 | 18.0 | 8.5 | ||||||||
CT2Y-6 ❍ | 6.4 | 19.0 | 8.6 | ||||||||
CT5.5Y-4S ❍ | 4.3 | 8.4 | 18.2 | 7.2 | 6.5 | 3.4 | 1.82-2.89 | 2.63-6.64 | 12-10 | 1,000 | NC 3 ก |
CT5.5Y-4 ❍ | 9.0 | ||||||||||
CT5.5Y-5 ❍ | 5.2 | ||||||||||
CT5.5Y-6 ❍ | 6.4 | 12.5 | 25.2 | 12.0 |
รหัสสินค้า |
---|
CT1.25Y-3N |
CT1.25Y-3.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φ) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาด F (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,406.48 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | 3.2 | 16 | UL / CSA | 6.6 | |
฿ 4,350.00 ฿ 2,610.44 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.7 | 15 | - | 5.8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลาเปลือย | รูปทรง | ประเภท Y | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 5.8 |
---|---|---|---|---|---|
สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) | 22-16 | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 1500 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง