(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รุ่น HS (รูปทรงแท่ง, รุ่น ST)
[คุณสมบัติ]
· ปลอกชนิด E สำหรับการวางปลายเปิด (แหวนปลอก หางปลาเปลือย)
รหัสสินค้า |
---|
TC1.25-11S-ST |
TC1.25-11V-ST |
TC1.25-16V-ST |
TC2-11V-ST |
TC2-16V-ST |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 320.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | 19.5 | 22-16 | 1.5 | ||
฿ 232.00 | CRIMPING TERMINAL | 10 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | 1.9 | 19.5 | 22-16 | 1.9 | ||
฿ 295.00 ฿ 177.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.9 | 24.5 | 22-16 | 1.9 | ||
฿ 326.48 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.9 | 19.5 | 16-14 | 1.9 | ||
฿ 294.00 | CRIMPING TERMINAL | 10 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | 1.9 | 24.5 | 16-14 | 1.9 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลาเปลือย | รูปทรง | แม่พิมพ์ บาร์ | รูปทรง รายละเอียด | แบบ ก้าน แบบกลม ST |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง