(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
▪ คอนเนคเตอร์ SMB เป็นคอนเนคเตอร์ขนาดกะทัดรัดที่มีระบบการกดเข้า/ดึงออก และสามารถใช้กับความถี่สูงสุด DC 4 GHz
▪ ซีรีส์ SMB เหมาะสำหรับการใช้งาน เช่น GPS การสื่อสารโทรศัพท์มือถือ และ LAM ไร้สาย
▪ มีคอนเนคเตอร์แบบตรง, มุม L, คอนเนคเตอร์สำหรับสายอ่อนบางพิเศษ, คอนเนคเตอร์สำหรับสายแข็ง และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
080-0030 |
080-0040 |
080-0050 |
080-0060A |
080-HZ39J |
080-N941B |
080-RG35A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | การใช้งาน | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สอดคล้องกับ สายไฟ | รองรับ รูปทรง | ช่วง เครื่องวัดความถี่ (GHz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 207.65 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เกลียวนอก | สำหรับ สายไฟ | - | [อื่น ๆ] ที่รองรับ | - | Bulkhead ยึดด้านหน้า | 0–4 | |
฿ 172.73 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เกลียวนอก | สำหรับ แผ่นวงจร | - | [อื่น ๆ] ที่รองรับ | - | ชนิดตรง | 0–4 | |
฿ 278.32 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | สำหรับ แผ่นวงจร | - | [อื่น ๆ] ที่รองรับ | - | ประเภท L | 0–4 | |
฿ 263.41 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | สำหรับ สายไฟ | หางปลา | [อื่น ๆ] แม่แรง Bulkhead | 1.5D-2V | - | 0–4 | ||
฿ 205.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย | สำหรับ สายไฟ | ตะกั่วบัดกรี | [แบบตรง] ปลั๊กตรง | RG-188AU / 1.5D-2V | - | - | ||
฿ 210.19 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | สำหรับ สายไฟ | หางปลา | [แบบตรง] ปลั๊กตรง | 1.5D-2V | - | 0–4 | ||
฿ 401.03 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย | สำหรับ สายไฟ | ตะกั่วบัดกรี | [มุม] ปลั๊กชนิด L | RG-188AU / 1.5D-2V | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | โคแอ็กเชียล | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | S · T · U | S · T · U | SMB |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนหมุด | 1 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 335 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) | 50 | วิธีการกำจัด | กดเข้า/ดึงออก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง