(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ ล็อค SC (SK ซีรีส์) ที่ปิดน้ำและฝุ่นที่ทางเข้า สายไฟ
[คุณสมบัติ]
· ทำจาก เรซิ่น ABS ซึ่ง คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ได้ดีเยี่ยมและประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับใช้เป็น วัสดุ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า
· เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ นี้มี ฟังก์ชั่น กระบวนการซีล ที่เชื่อถือได้สูง การขันให้แน่นเบาจึงรับประกันผลการ กระบวนการซีล
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับเข้า สายไฟ ของเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำและฝุ่นเข้า
· ใช้กันอย่างแพร่หลายในการ สายไฟ อุปกรณ์สายไฟ แบบต่างๆ เช่น แบบเอนกประสงค์
ตัว ล็อค SC แบบเอนกประสงค์ SK series
วัสดุ: " ตัวเครื่อง หลัก,ฝาครอบ,และ น็อตล็อค: เรซิ่น ABS";" ปลอก ยาง และ ปะเก็นยาง: ยาง EPT";/ สกรู: G1/2/ CTG16 / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: 27 มม. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: 13 มม. / สี: สีดำ: ปราศจากฮาโลเจน / ปลอดสารตะกั่ว
ตัว ล็อค SC แบบใช้งานทั่วไป ซีรี่ย์ SK (มุมมองแบบขยาย: น็อตล็อค, ปะเก็นยาง กันกระแทก , ตัวเครื่อง เครื่อง , ฝาครอบ [พร้อมปลอก ยาง แบบฝัง ตัว])
รหัสรุ่น | สายไฟที่รองรับการใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D. | สกรู (อ้างอิง) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง | ⌀A | ความหนาของ แผ่นติดตั้ง ค่าสูงสุด | ยาง Packing ความหนา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เกลียว ท่อ ขนาน ชื่อ เกลียว | ท่อเหล็ก ร้อยสาย เหล็กกล้า หนา ชื่อ เกลียว | ||||||
SK-12S | ⌀4.5 ถึง ⌀ 8.5 | G1/2 | CTG16 | ⌀22 | 13 | 4 | 1.5 |
SK-12M | ⌀6.5 ถึง ⌀10.5 | ||||||
SK-12L | ⌀8.5 ถึง ⌀12.5 | ||||||
SK-14L | ⌀10.5 ถึง ⌀14.5 | ⌀22 | 15 | 4 | 1.5 | ||
※ SK-14F | ⌀3.0 ถึง ⌀4.0 |
การจัดหมวดหมู่ | ชื่อทางเคมีทั่วไป | รุ่น | |||
---|---|---|---|---|---|
SK | |||||
ตัวผลิตภัณฑ์ ABS | ปลอก ยาง ปะเก็นยาง EPT | ||||
ความต้านทานต่อสารเคมีอนินทรีย์ | กรดอ่อน | กรดคาร์บอนิก | } 10% | ○ | ○ |
กรดไฮโดรไซยานิก | |||||
กรดไฮโดรเจนซัลไฟด์ | |||||
กรดแก่ | กรดซัลฟูริก | } 10% | ○ ~△ | ○ | |
กรดไฮโดรคลอริก | |||||
กรดฟอสฟอริก | |||||
กรด กระบวนการออกซิไดซ์ (ความเข้มข้นต่ำ) | กรดไนตริก | } 10% | ○ ~△ | ○ | |
กรดเปอร์คลอริก | |||||
ด่างทับทิม | |||||
กรด กระบวนการออกซิไดซ์ (ความเข้มข้นสูง) | กรดไนตริก | } 60% | × | △ | |
กรดเปอร์คลอริก | |||||
ด่างทับทิม | |||||
ด่างอ่อน | โซเดียมไบคาร์บอเนต | } 10% | ○ | ○ | |
มะนาวฝาน | |||||
น้ำแอมโมเนีย | |||||
ด่างที่แข็งแกร่ง | โซเดียมไฮดรอกไซด์ | } 10% | ○ | ○ | |
โปแตชโซดาไฟ | |||||
แบเรียมไฮดรอกไซด์ | |||||
เกลือ | เกลือ | 5% } 10% | ○ | ○ | |
แอมโมเนียมคลอไรด์ | |||||
โซเดียมซัลเฟต | |||||
ความต้านทานต่อสารเคมีอินทรีย์ | กรดอินทรีย์ | กรดฟอร์มิก กรดอะซิติก | ○ หมายเหตุ1 | ○ | |
กรดออกซาลิก | |||||
แอลกอฮอล์ | เมทิลแอลกอฮอล์ | △ | ○ | ||
เอทิลแอลกอฮอล์ | |||||
บิวทิลแอลกอฮอล์ | |||||
อีเทอร์ | เมทิล เอทิล อีเทอร์ | × | × | ||
ไดเอทิลอีเทอร์ | |||||
เอทิลเซลลูโลส | |||||
คีโตน | อะซิโตน | × | ○ | ||
เมทิลเอทิลคีโตน | |||||
เบนโซฟีโนน | |||||
เอสเตอร์ | เมทิลอะซิเตต | × | ○ ~△ | ||
เอทิลอะซิเตท | |||||
บิวทิลอะซิเตต | |||||
ไฮโดรคาร์บอน โซ่ เปิด | มีเทน อีเทน โพรเพน | △ | × | ||
เอทิลีน, โพรพิลีน | |||||
เฮกเซนบิวเทน | |||||
ไฮโดรคาร์บอนอะโรมาติก | เบนซีนโทลูอีน | × | × | ||
ไซลีน | |||||
คลอรีนไฮโดรคาร์บอน | เอทิลีน ไดคลอไรด์ | × | × | ||
คลอโรฟอร์ม | |||||
trichlorethylene | |||||
อื่น ๆ | เบนซินเบนซิน | ○ ~△ | × | ||
น้ำมันเบนซินแนฟทา | |||||
น้ำมัน เคลื่อนที่ , น้ำมันก๊าด | |||||
น้ำมัน เบา น้ำมัน หนัก | |||||
น้ำมันหล่อลื่น จาระบี |
(หมายเหตุ)
1. (○): ทนต่ออุณหภูมิต่ำกว่า 40°C / (△): สึกกร่อนเล็กน้อย / (×): สึกกร่อน 2. หมายเหตุ 1 สึกกร่อนด้วยกรดอะซิติกน้ำแข็งและกรดฟอร์มิก 90%
3. โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบนแสดงผลการทดสอบการแช่สารเคมี ในบรรยากาศก๊าซและไอน้ำ ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ได้กับสารที่มีเครื่องหมาย (△)
4. กรุณาสอบถามสารเคมีที่ไม่ได้ระบุไว้ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ข้างต้น
(*ประสิทธิภาพจริงอาจแตกต่างจากประสิทธิภาพด้านบนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งาน กรุณาตรวจสอบล่วงหน้าก่อนใช้งาน)
PA: โพลีเอไมด์ / PP: โพลีโพรพีลีน / ABS: เรซิ่น ABS / CR: ยางคลอโรพรีน / NBR: ยางไนไตรล์ / IIR: ยาง บิวทิล / EPT,EPDM: ยางเอทิลีนโพพิลีน / PPS: โพลีเอทิลีน ซัลไฟด์ / SR: ยางซิลิโคน
รหัสสินค้า |
---|
SK-12L |
SK-12M |
SK-12S |
SK-14L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | สอดคล้อง รูปร่างภายนอก สายไฟ ภายนอก (มิลลิเมตร) | สอดคล้อง รูปร่างภายนอก สายไฟ ภายนอก (สูงสุด) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 58.99 ฿ 31.80 | CABLE GLAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Φ8.5~12.5 | 8.5 | 12.5 | 13 | |||
฿ 58.99 ฿ 31.80 | CABLE GLAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Φ6.5~10.5 | 6.5 | 10.5 | 13 | |||
฿ 58.99 ฿ 33.40 | CABLE GLAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Φ4.5~8.5 | 4.5 | 8.5 | 13 | |||
฿ 1,388.85 | CABLE GLAND | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | Φ10.5~14.5 | 10.5 | 14.5 | 15 |
กำลังโหลด …
รูปร่าง | ประเภทบูรณาการ | สกรูมาตรฐาน | เกลียว G (PF) | วัสดุ | เรซิน |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | กันน้ำ | มาตรฐานตัวแทน | ROHS |
พิมพ์ | เคเบิ้ลแกลนด์ | ขนาดสกรู | G(PF) 1/2" | สกรู | G1/2/CTG16 |
วัสดุ | เรซิ่น ABS | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 27 | ปลอกสวม | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง