1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ CS ล็อค ซีรีส์ CP ชนิดหดตัวที่อุณหภูมิปกติ

CABLE GLAND

เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ CS ล็อค ซีรีส์ CP ชนิดหดตัวที่อุณหภูมิปกติ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 379.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้

รายละเอียดสินค้า

ท่อหดทำจาก ยาง เอทิลีน - โพรพิ ลีน

[คุณสมบัติ]
สายยาง หดเพียงดึง คอร์/แกน พลาสติกรูป เกลียว ออก
การป้องกันและการกันซึมทำได้ง่าย
ใช้ ยาง เอทิลีน - โพรพิ ลีน ที่ทนต่อสภาพอากาศ ความยืดหยุ่น และหดตัวได้ดีเยี่ยม
เมื่อเทียบกับการเทปแล้วการทำงานจะง่ายกว่าและยังมี การขัดเงา สม่ำเสมออีกด้วย
นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการป้องกัน สายไฟ ของชิ้นส่วนพับหรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนย้ายได้

รายละเอียดสินค้า

SC Lock, แบบ Cold Shrink, ซีรีส์ CP: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการใช้งาน SC-lock, รุ่น CP (แบบ Cold Shrink)

SC Lock, แบบ Cold Shrink, ซีรีส์ CP: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ CP-0

SC Lock, แบบ Cold Shrink, ซีรีส์ CP: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ CP-1

SC Lock, แบบ Cold Shrink, ซีรีส์ CP: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing

 

วัสดุ

  • 1. แกนเกลียว: โพลีโพรพีลีนเรซิ่น
  • 2. ท่อหด: เอทิลีน / โพรพิลีน / ยาง (EPDM)
  • 3. บอดี้หลัก: โพลีโพรพิลีนเรซิ่น
  • 4. ปะเก็นยาง: ยางคลอโรพรีน
  • 5. ล็อคนัท: โพลีเอไมด์ (มาตรฐานการลามไฟ: 94V-0)

 

(หน่วย: มม.)

 

 
รหัสรุ่นสินค้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟที่รองรับการใช้งานสกรู (อ้างอิง)เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้งความหนาของเพลทยึดสูงสุดขนาดบอดี้หลัก / แค็ปขนาดล็อคนัทความหนาของปะเก็นยาง
ชื่อเกลียวท่อตรงชื่อเกลียวสำหรับท่อร้อยสายเหล็กกล้าหนาA⌀B⌀C⌀Dเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก øHความยาว JEFG
CP-0⌀8.0 ถึง 13.0G1/2CTG16⌀2268020.0153121.014333051.5
CP-1⌀10.0 ถึง 15.0G3/4CTG22⌀2868025.5193926.414403651.5
CP-2⌀14.0 ถึง 21.0G1CTG28⌀3469135.5255233.216444152.0
CP-3⌀20.0 ถึง 34.0G1 1/2CTG42⌀48610250.0396147.816615862.0

(*) หดยางในช่วงอุณหภูมิ -5°C ถึง +40°C
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -30°C ถึง +60°C

รหัสสินค้า
CP-0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 379.35

CABLE GLAND 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง ประเภทบูรณาการ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ Φ8.0~13.0 สกรูมาตรฐาน เกลียว G (PF)
วัสดุ เรซิน สี สีดำ ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) กันน้ำ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ
มาตรฐานตัวแทน ROHS พิมพ์ เคเบิ้ลแกลนด์ ขนาดสกรู G(PF) 1/2"
สอดคล้อง รูปร่างภายนอก สายไฟ ภายนอก(มิลลิเมตร) 8.0 สอดคล้อง รูปร่างภายนอก สายไฟ ภายนอก (สูงสุด)(มิลลิเมตร) 13.0 สกรู G1/2 / CTG16

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CP-0 ในชุด เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ CS ล็อค ซีรีส์ CP ชนิดหดตัวที่อุณหภูมิปกติ