1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะกั่วบัดกรี, Sn50% / Pb50%

ตะกั่วบัดกรี, Sn50% / Pb50%
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 601.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดบัดกรีดีบุก / ตะกั่ว
[คุณสมบัติ]
· สายนำไฟฟ้า รวมอยู่ด้วยเนื่องจาก สายนำไฟฟ้า ตะกั่วบัดกรี
·ใช้ ฟลักซ์ ละลายน้ำได้ซึ่งสามารถขจัดออกได้ง่ายด้วยน้ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สแตนเลสนิโครเมี่ ยม ทองแดง ทองเหลือง ชุบผิวนิกเกิล ชุบสังกะสี นอกเหนือจาก อะลูมิเนียม และ ไททาเนียม
·สามารถใช้กับโลหะใด ๆ เช่น bimetal แผ่นเพลท ดีบุก และ เหล็กกล้า

รหัสสินค้า
H-42-3703
H-42-3705
H-42-3723
H-42-3725
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(φ / mm)

฿ 699.59

SOLDERING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน บอบบิ้น/หลอดด้าย แบบ M1.0

฿ 601.98

SOLDERING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน บอบบิ้น/หลอดด้าย แบบ M1.6

฿ 2,703.34

SOLDERING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน บอบบิ้น/หลอดด้าย แบบ LL1.0

฿ 2,578.02

SOLDERING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน บอบบิ้น/หลอดด้าย แบบ LL1.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ปลอดสารตะกั่ว ไม่ รองรับการใช้งาน วัสดุ Sn50% / PB50%