(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สิ่งที่แนบมา ได้แก่ ปลอก หางปลา ไม่บัดกรีเครื่อง คีมปอกสายไฟ สำหรับขั้วต่อแบบไม่บัดกรีและ คีมตัดลวด อุปกรณ์รองรับท่อ ขั้ว 1.25 และ 2.0 ความยาวรวม 180 มม.
[คุณสมบัติ]
- ขนาดที่ใช้งานได้: 1.25/2.
- น้ำหนัก: 275 ก.
รหัสสินค้า |
---|
P-722 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,311.61 | TOOL FOR CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิดมีขั้ว บังคับ | หางปลาเปลือย เปลือยและปลอก หางปลา เปลือย | ขนาด เทอร์มินอล ใช้งานได้ | 1.25 / 2 มม. ² | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
กลไกการตรวจสอบการขึ้นรูป | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน P-722 ในชุด คีมย้ำหางปลา (P-722)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง