1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้ง หัวแร้งบัดกรี (H-6)

TOOL FOR WIRING

ขาตั้ง หัวแร้งบัดกรี (H-6)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 992.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขาตั้ง หัวแร้งบัดกรี ชนิด ป้องกันลื่นหลุด ความร้อนพร้อมที่ วาง แท่นวางหัวแร้งบัดกรีมี ขนาดภายนอก มม:100 × 145 × 110.อย่าลืมแช่ ฟองน้ำ ในน้ำก่อนใช้

[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับผู้ผลิตส่วนใหญ่ที่มี หัวแร้งบัดกรี เครื่องวัดระดับน้ำ 20 ถึง 60W
·ด้ามจับ
·มี ขนาดภายนอก 62 (W) × 145 (H) × 110 (D) มม.
·น้ำหนัก:470 ก.

คุณสมบัติ

● สอดคล้องกับ หัวแร้งบัดกรี ประมาณ 20 ถึง 60W
● ด้วย ฟองน้ำ ทำความสะอาด

สเปค

● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 100 × 110 × 145
● SPQ (ชิ้น): 1
รหัสสินค้า
H-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 992.52

TOOL FOR WIRING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ ด้วย อุปกรณ์ทำความสะอาด ขนาดภายนอก W × H × D(มิลลิเมตร) 100 × 145 × 110

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน H-6 ในชุด ขาตั้ง หัวแร้งบัดกรี (H-6)